RG | Con perilla moleteada hueca GN 7336 |
VK7 | Con eje cuadrado |
VK8 | Con eje cuadrado |
DK | Con eje triangular |
SK6 | Con hexágono |
VDE | Con dos puntas |
Intervalo de sujeción A1 - A5 (Espesor de puerta + Espesor de marco) | ||||
---|---|---|---|---|
A 1 | A 2 | A 3 | A 4 | A 5 |
4 - 16 | 11 - 23 | 19 - 31 | 27 - 39 | 34 - 46 |
b máx. | Longitud l ≈ | b máx. | Longitud l ≈ | b máx. | Longitud l ≈ | b máx. | Longitud l ≈ | b máx. | Longitud l ≈ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.47 | - | 0.47 | 0.79 | 0.47 | 0.59 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Al girar la cerradura en el sentido de las agujas del reloj (derecha), la leva de cierre se gira primero 90º y entonces se mueve a la posición de cerrado. Al continuar girando, el paso de rosca (rosca M10) hace que la leva de cierre se mueva un máximo de 12 mm en dirección axial hasta que finalmente aprieta la puerta contra el marco. Cuando se abre la cerradura girándola en el sentido contrario a las agujas del reloj (izquierda), la leva de cierre retrocede i libera la puerta al volver a girarse 90°. La fricción requerida para el giro de 90° la genera el muelle de compresión. Para la instalación, realice un orificio en la puerta, cubierta o trampilla como se muestra en el dibujo del lado opuesto. La cerradura se inserta a través del agujero desde la parte frontal. Durante esta acción, la leva de cierre debe encontrarse en la posición final abierta axialmente y aproximadamente en el centro del rango de giro. En ese caso, la tuerca de montaje se puede presionar sobre el cierre desde la parte trasera y atornillarse en su lugar. El diámetro del orificio para la instalación en la hoja de la puerta suele realizarse mediante punzonado o mecanizado láser cuando se trata de producción en serie. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | $37.00 |
100 | 249 | $33.92 |
250 | 499 | $30.84 |
≥ 500 | $27.75 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco