GN 581 Perno de ojo de elevación de seguridad giratorios Acero

Foto

GN 581 Perno de ojo de elevación de seguridad giratorios, de acero

Descripción del producto

Información

Los pernos de ojos de elevación giratorios GN 581 ofrecen una alta capacidad de carga y están probados para demostrar que cumplen altos estándares de seguridad.

Los valores nominales de capacidad de carga en la tabla son para las condiciones de carga más desfavorables, y también están marcadas claramente en la argolla.

A diferencia de los pernos de ojo de elevación DIN 580, el perno de ojo de elevación GN 581 se encuentra cautivo en el alojamiento de la argolla, aunque gira libremente. El perno de cabeza hueca hexagonal no se puede quitar de la argolla. La argolla se puede posicionar en la dirección de la carga para hacer uso de su resistencia óptima. La capacidad de carga superior en comparación con los pernos de ojo de elevación giratorios DIN 580 permite el uso de pernos de montaje más pequeños.

La placa de llave hexagonal permite el montaje sin necesidad de usar herramientas: se inserta la llave en el hexágono del perno para que este gire con la mano.

Los pernos de ojo de elevación GN 581 cumplen con las directrices de ingeniería mecánica 98 / 37 / CE y han sido sometidos a pruebas por la BG (autoridad alemana).


Especificación

Argolla
Acero forjado, recocido, con acabado de recubrimiento en polvo rosa brillante, sometido a ensayo de tracción electromagnética 100 % según EN 1677

Perno de cabeza hueca roscado
Acero, clase europea 10.9 (1000 N/mm2), sometido a ensayo de tracción electromagnética 100 %

Placa de llave hexagonal
Acero zincado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Tamaños adicionales

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 581 Perno de ojo de elevación de seguridad giratorios, de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin llave de apriete
Bcon llave de apriete
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2d3d4d5hk1k2Longitud lCarga nominal
(toneladas métricas)
3/8 x 16.63.981.26.981.77.331.85.590.4 t [4.0 kN]
1/2 x 13.791.181.341.182.17.392.20.710.75 t [7.5 kN]
5/8 x 11.931.381.571.382.52.552.56.941.5 t [15.0 kN]
3/4 x 101.141.651.971.572.91.632.951.182.3 t [23.0 kN]
7/8 x 91.141.651.971.572.91.632.951.182.3 t [23.0 kN]
1 x 81.381.972.361.893.54.753.541.423.2 t [32.0 kN]
1 1/4 x 71.732.362.952.364.41.944.411.774.5 t [45.0 kN]
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2d3d4d5hk1k2Longitud lCarga nominal
(toneladas métricas)
M 6.51.911.10.791.46.281.46.350.1 t [1.0 kN]
M 8.63.981.18.981.81.351.85.470.3 t [3.0 kN]
M 10.63.981.18.981.81.351.85.590.4 t [4.0 kN]
M 12.791.181.341.182.17.392.20.710.75 t [7.5 kN]
M 16.931.421.571.382.52.512.56.941.5 t [15.0 kN]
M 201.141.611.971.572.95.632.991.182.3 t [23.0 kN]
M 241.382.012.361.933.54.753.621.423.2 t [32.0 kN]
M 301.732.602.952.364.45.944.491.774.5 t [45.0 kN]
M 362.092.953.542.835.311.145.312.137.0 t [70.0 kN]

Armar y cotizar.

Rosca d1

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Tipo

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$70.68
In stock: 33
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
14$70.68
59$64.79
1024$58.90
≥ 25$53.01
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».