LPST Soportes de nivelación «LEVEL-IT»™ Tamaño en pulgadas, espárrago roscado de acero

Foto

LPST Soportes de nivelación «LEVEL-IT»™ con tamaño en pulgadas, espárrago roscado de acero Material: C1
Material: C1
LPST Soportes de nivelación «LEVEL-IT»™ con tamaño en pulgadas, espárrago roscado de acero Material: C1 LPST Soportes de nivelación «LEVEL-IT»™ con tamaño en pulgadas, espárrago roscado de acero Material: C2 LPST Soportes de nivelación «LEVEL-IT»™ con tamaño en pulgadas, espárrago roscado de acero Material: C3

Descripción del producto

Información

Los soportes de nivelación LPST giran 10° a 15° a todos los lados de la línea central para ajustarse a superficies desiguales, se utilizan para nivelar herramientas de maquinaria, soportes electrónicos, bancos, etc. El diseño de base con gran diámetro asegura un soporte sólido.

No se recomienda usar para la instalación tuercas de acoplamiento.

Use tuercas en el agujero roscado de 1 a 1 1/2 veces el diámetro de la rosca que se esté usando.

A fin de garantizar el tamaño de soporte de nivelación adecuado, divida el peso de la máquina entre el número de soportes requeridos. Esto será equivalente a los kilogramos o carga por soporte.

Resistencia térmica para soportes con base de plástico Delrin: Temperatura operativa continua: 180 °F (82 °C); punto de fusión: 347 °F (175 °C).

Especificación

Soporte de nivelación
  • Base de acero al carbono con zincado amarillo o acabado de óxido negro
  • El espárrago endurecido con extremo de bola se mecaniza a partir de una barra sólida.

Soporte de nivelación
  • Base de plástico Delrin
  • El espárrago de acero zincado amarillo y endurecido con extremo de bola se mecaniza a partir de una barra sólida.

La contratuerca es una pieza estándar del montaje.
Los materiales y acabados de la contratuerca son los mismos que aquellos del espárrago correspondiente.

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Almohadilla de elastómero antideslizante

Base de plástico Delrin moldeada, en tamaños adicionales, disponibles bajo pedido

Para ciertas cantidades mínimas, existen modificaciones tales como agujeros para tornillos tirafondos y otras versiones de chapado.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
LPST Soportes de nivelación «LEVEL-IT»™ con tamaño en pulgadas, espárrago roscado de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Material

C1
C2
C3
C4
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Diámetro de la base
d2
Rosca
l1
Longitud de la rosca
l2A/F
Entre caras
Carga máxima
Base de acero
Carga máxima
Base de plástico Delrin
.7510 x 321.00.530.375700 lbf (3113.75 N)150 lbf (667.23 N)
.7510 x 322.00.530.375700 lbf (3113.75 N)150 lbf (667.23 N)
1.001/4 x 201.25.700.5001000 lbf (4448.22 N)200 lbf (889.64 N)
1.001/4 x 202.50.700.5001000 lbf (4448.22 N)200 lbf (889.64 N)
1.001/4 x 281.25.700.500775 lbf (3447.37 N)125 lbf (556.02 N)
1.255/16 x 182.00.880.6252300 lbf (10230.90 N)250 lbf (1112.05 N)
1.255/16 x 242.00.880.6252150 lbf (9563.67 N)250 lbf (1112.05 N)
1.253/8 x 162.00.880.6253750 lbf (16680.83 N)300 lbf (1334.46 N)
1.253/8 x 164.00.880.6253750 lbf (16680.83 N)300 lbf (1334.46 N)
1.253/8 x 242.00.880.6253300 lbf (14679.13 N)250 lbf (1112.05 N)
1.881/2 x 132.001.130.7505000 lbf (22241.10 N)700 lbf (3113.75 N)
1.881/2 x 134.001.130.7505000 lbf (22241.10 N)700 lbf (3113.75 N)
1.881/2 x 202.001.130.7504000 lbf (17792.88 N)625 lbf (2780.13 N)
2.505/8 x 112.001.250.8756000 lbf (26689.32 N)1200 lbf (5337.86 N)
2.505/8 x 114.001.250.8756000 lbf (26689.32 N)1200 lbf (5337.86 N)
2.505/8 x 182.001.250.8755000 lbf (22241.10 N)1100 lbf (4893.04 N)
3.003/4 x 102.001.501.0627400 lbf (32916.84 N)1800 lbf (8006.79 N)
3.003/4 x 104.001.501.0627400 lbf (32916.84 N)1800 lbf (8006.79 N)
3.003/4 x 162.001.501.0626200 lbf (27578.97 N)1650 lbf (7339.56 N)
4.007/8 x 94.001.881.37515000 lbf (66723.32 N)1950 lbf (8674.03 N)
4.007/8 x 144.001.881.37513500 lbf (60050.99 N)1700 lbf (7561.97 N)
4.001 x 83.501.881.37520000 lbf (88964.43 N)2500 lbf (11120.55 N)
4.001 x 84.251.881.37520000 lbf (88964.43 N)2500 lbf (11120.55 N)
4.001 x 86.001.881.37520000 lbf (88964.43 N)2500 lbf (11120.55 N)
4.001 x 123.501.881.37518000 lbf (80067.98 N)2250 lbf (10008.49 N)
6.001 1/4 x 74.002.751.87543000 lbf (191273.53 N)3600 lbf (16013.59 N)
6.001 1/4 x 76.002.751.87543000 lbf (191273.53 N)3600 lbf (16013.59 N)

Armar y cotizar.

Diámetro de la base d1
Rosca d2
Longitud de la rosca l1
Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$2.17
In stock: 448
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$2.17
5099$1.99
100249$1.81
≥ 250$1.62
Peso: 0.043 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».