MAVLM Soportes de nivelación antivibración Rosca en medidas métricas, «ANTI-VIBE®», tipo zócalo roscado

Foto

MAVLM Soportes de nivelación antivibración «ANTI-VIBE®», con rosca en medidas métricas, tipo zócalo roscado

Descripción del producto

Información

Los montajes MAVLM giran de 10 a 15° a todos los lados de la línea central para ajustarse a las superficies disparejas.

Utilizados para reducir la vibración transmitida para maquinaria de alta precisión y computarizada. Al usar el soporte que tiene el máximo rango de carga que se acerca al peso específico requerido para sus necesidades, usted puede reducir el 98 % de las vibraciones transmitidas en la mayoría de la maquinaria.

A fin de garantizar el tamaño de soporte de nivelación adecuado, divida el peso de la máquina entre el número de soportes requeridos. Esto será equivalente a los kilogramos o carga por soporte.

Especificación

Soporte de nivelación
Acero de bajo carbono, zincado amarillo

El zócalo de bola roscado y endurecido está mecanizado a partir de una barra sólida.

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Para ciertas cantidades mínimas, los soportes de nivelación «ANTI-VIBE®» también pueden fabricarse en acero inoxidable.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
MAVLM Soportes de nivelación antivibración «ANTI-VIBE®», con rosca en medidas métricas, tipo zócalo roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

B
C
D
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Diámetro
d2
Rosca
l1d3
Diámetro de la almohadilla
A/F
Entre caras
Carga máxima
Servicio ligero
Carga máxima
Servicio medio
Carga máxima
Servicio pesado
Frecuencia
natural
(Hz)
Servicio ligero
Frecuencia
natural
(Hz)
Servicio medio
Frecuencia
natural
(Hz)
Servicio pesado
1.25M 101.501.110.62550.00 lbf (222.41 N)100.00 lbf (444.82 N)995 lbf (4425.98 N)141614
1.88M 121.751.710.750120 lbf (533.78 N)240 lbf (1067.57 N)2400 lbf (10675.73 N)141613
2.50M 161.882.330.845220 lbf (978.60 N)440 lbf (1957.21 N)4400 lbf (19572.17 N)13.51512.5
3.00M 202.132.811.063325 lbf (1445.67 N)650 lbf (2891.34 N)6500 lbf (28913.44 N)13.51512.5
4.00M 242.503.781.375590 lbf (2624.45 N)1180 lbf (5248.90 N)11800 lbf (52489.01 N)1313.511.5
6.00M 302.885.751.8751350 lbf (6005.09 N)2710 lbf (12054.68 N)27100 lbf (120546.80 N)131311

Armar y cotizar.

Diámetro d1
Rosca d2
Type

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$19.43
In stock: 9
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$19.43
5099$17.81
100249$16.19
≥ 250$14.57
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».