MIG-EL Deslizadores industriales «Glide-Rite»™ Medidas métricas, acero, con espárrago roscado, con almohadilla de elastómero

Foto

MIG-EL Deslizadores industriales de acero «Glide-Rite»™, en medidas métricas, con espárrago roscado, con almohadilla de elastómero

Descripción del producto

Información

Los deslizadores industriales MIG-EL son una manera económica de nivelar maquinas para servicio ligero, gabinetes, muebles para oficina o cualquier tipo de equipo de peso ligero. El acero con niquelado proporciona un acabado muy decorativo que es aceptable para todas las aplicaciones, y la almohadilla de elastómero proporciona una mayor estabilidad para aplicaciones antideslizantes.

No se recomienda usar para la instalación tuercas de acoplamiento. Use tuercas o agujeros roscados de 1 a 1 1/2 veces el diámetro de la rosca que se esté usando.

La almohadilla reduce ruidos, choques y vibraciones.

La almohadilla es resistente a aceites.

A fin de garantizar el tamaño adecuado del deslizador, divida el peso de la máquina entre el número de montajes requeridos. Esto será equivalente a los kilogramos o carga por soporte.

Especificación

Espárrago roscado
Acero zincado

Alojamiento
Acero niquelado

Almohadilla
Caucho elastómero antiderrapante de alta densidad

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Inoxidable

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
MIG-EL Deslizadores industriales de acero «Glide-Rite»™, en medidas métricas, con espárrago roscado, con almohadilla de elastómero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

E
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Diámetro de la base
d2
Rosca
l2
Longitud de la rosca
l1
Altura general
Maximum Load
1.20M 61.502.25250 lbf (1112.05 N)
1.20M 81.502.25250 lbf (1112.05 N)
2.03M 81.502.50250 lbf (1112.05 N)
2.03M 102.002.97250 lbf (1112.05 N)
2.40M 102.003.03250 lbf (1112.05 N)
2.40M 104.005.03250 lbf (1112.05 N)
2.40M 122.003.03250 lbf (1112.05 N)
2.40M 124.005.03250 lbf (1112.05 N)
2.80M 122.003.03500 lbf (2224.11 N)
2.80M 124.005.03500 lbf (2224.11 N)
2.80M 162.003.03500 lbf (2224.11 N)
2.80M 164.005.03500 lbf (2224.11 N)
3.19M 124.005.13500 lbf (2224.11 N)
3.19M 126.007.19500 lbf (2224.11 N)
3.19M 164.005.13500 lbf (2224.11 N)
3.19M 166.007.19500 lbf (2224.11 N)

Armar y cotizar.

Diámetro de la base d1
Rosca d2
Longitud de la rosca l2
Type

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$3.03
In stock: 63
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
1249$3.03
250499$2.78
500999$2.53
≥ 1000$2.27
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».