MLPSO Soportes de nivelación «LEVEL-IT»™ Rosca en medidas métricas, tipo zócalo roscado inoxidable

Foto

MLPSO Soportes de nivelación «LEVEL-IT»™ con roscas en medidas métricas, tipo zócalo roscado inoxidable Material: B1
Material: B1
MLPSO Soportes de nivelación «LEVEL-IT»™ con roscas en medidas métricas, tipo zócalo roscado inoxidable Material: B1 MLPSO Soportes de nivelación «LEVEL-IT»™ con roscas en medidas métricas, tipo zócalo roscado inoxidable Material: B2

Descripción del producto

Información

Los soportes de nivelación MLPSO giran 10° a 15° a todos los lados de la línea central para ajustarse a superficies desiguales, se utilizan para nivelar herramientas de maquinaria, soportes electrónicos, bancos, etc. El diseño de base con gran diámetro asegura un soporte sólido.

Los soportes de nivelación MLPSO con zócalo roscado fueron desarrollados para aplicaciones donde es necesario retirar fácilmente el soporte; se requiere fijar un espárrago más largo de lo normal, o el equipo ya tiene un espárrago fijo en él.

A fin de garantizar el tamaño de soporte de nivelación adecuado, divida el peso de la máquina entre el número de soportes requeridos. Esto será equivalente a los kilogramos o carga por soporte.

Resistencia térmica para soportes con base de plástico Delrin: Temperatura operativa continua: 180 °F (82 °C); punto de fusión: 347 °F (175 °C).

Especificación

Soporte de nivelación
  • Base de acero inoxidable 303
  • Zócalo de bola roscado no endurecido

Soporte de nivelación
  • Base de plástico Delrin
  • Zócalo de bola roscado de acero inoxidable 303

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Almohadilla de elastómero antideslizante

Base de plástico Delrin moldeada, en tamaños adicionales, disponibles bajo pedido

Para ciertas cantidades mínimas, existen modificaciones tales como agujeros para tornillos tirafondos, longitudes de los espárragos personalizadas y otras versiones de chapado.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
MLPSO Soportes de nivelación «LEVEL-IT»™ con roscas en medidas métricas, tipo zócalo roscado inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Material

B1
B2
B3
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Diámetro de la base
d2
Rosca
l1t
Profundidad de la rosca mínima
A/F
Entre caras
Carga máxima
Base de acero inoxidable
Carga máxima
Base de plástico Delrin
.75M 6.53.170.375700 lbf (3113.75 N)150 lbf (667.23 N)
1.00M 8.70.310.5001000 lbf (4448.22 N)200 lbf (889.64 N)
1.25M 10.88.380.6253750 lbf (16680.83 N)300 lbf (1334.46 N)
1.88M 121.13.440.7505000 lbf (22241.10 N)700 lbf (3113.75 N)
2.50M 161.25.440.8756000 lbf (26689.32 N)1200 lbf (5337.86 N)
3.00M 201.50.621.0627400 lbf (32916.84 N)1800 lbf (8006.79 N)
4.00M 241.88.811.37520000 lbf (88964.43 N)2000 lbf (8896.44 N)
6.00M 302.751.001.87541200 lbf (183266.73 N)3200 lbf (14234.30 N)
*Base de plástico Delrin moldeada, en tamaños adicionales, disponibles bajo pedido

Armar y cotizar.

Diámetro de la base d1
Rosca d2
Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$7.93
In stock: 64
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$7.93
5099$7.27
100249$6.61
≥ 250$5.95
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».