PM 500 Soportes de nivelación «PolyMount»™ Acero, tipo roscado

Foto

PM 500 Soportes de nivelación de acero «PolyMount»™, tipo roscado

Descripción del producto

Información

Los soportes de nivelación PM 500 PolyMountTM son una elección económica para aplicaciones de servicio ligero, medio y pesado.

Los soportes giran 15° a todos los lados de la línea central para ajustarse a las superficies disparejas.

Se necesita una herramienta como un desarmador para sacar los agujeros para tornillos tirafondos.

Para determinar el tamaño del soporte adecuado y la carga requerida por soporte, divida el peso del equipo entre el número de soportes que necesite.

Especificación

Zócalo de bola
Acero bajo en carbono forjado, zincado transparente

Base
Nylon reforzado con fibra de vidrio con tornillos tirafondos que se pueden sacar

Almohadilla antideslizante opcional
Caucho elastómero

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Medidas métricas

Tecnología «Socket Lock» para fijar al zócalo de bola en su lugar, evitando que se jale en aplicaciones especialmente exigentes.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
PM 500 Soportes de nivelación de acero «PolyMount»™, tipo roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

A
E
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Base Diameter
d2
Thread
l1A/F
Hex size
Maximum Load
5.005/8 x 113.001.0610000 lbf (44482.22 N)
5.003/4 x 103.001.0610000 lbf (44482.22 N)
5.001 x 83.001.3810000 lbf (44482.22 N)
5.001 1/8 x 73.001.3810000 lbf (44482.22 N)

Armar y cotizar.

d1
d2
Type

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$14.96
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$14.96
5099$13.72
100249$12.47
≥ 250$11.22
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».