SN 946 Soportes de nivelación Willi Glide Acero, con espárrago roscado y base antideslizante opcional

Foto

SN 946 Soportes de nivelación de acero Willi Glide, con espárrago roscado y base antideslizante opcional

Descripción del producto

Información

Estos deslizadores económicos están diseñados para aplicaciones de servicio ligero. Generalmente se utilizan en divisiones para oficinas, estantes, equipo de ejercicio, exhibidores de punto de venta (POP) y máquinas más pequeñas.

Especificación

Base
  • Termoplástico rígido (nylon) o elastómero antideslizante
  • Con coraza de acero, zincado

Espárrago roscado
Acero, zincado, con tuerca hexagonal de ajuste en la base

*No se incluyen hexágonos en los tamaños de rosca 1/4X20 y 5/16x18

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
SN 946 Soportes de nivelación de acero Willi Glide, con espárrago roscado y base antideslizante opcional boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

N
E
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Diámetro de la base
d2
Rosca
l1
Longitud de la rosca
l2
1.001/4 x 20*1.00.50
1.005/16 x 18*1.00.50
1.385/16 x 18*1.00.69
1.383/8 x 161.50.69
1.693/8 x 161.50.69
1.691/2 x 132.50.88
* No se incluyen hexágonos en los tamaños de rosca 1/4X20 y 5/16x18

Armar y cotizar.

Diámetro de la base d1
Rosca d2
Longitud de la rosca l1
Type

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$0.56
In stock: 305
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$0.56
5099$0.51
100249$0.47
≥ 250$0.42
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».