SN 949 Pernos niveladores hexagonales Acero, con espárrago roscado

Foto

SN 949 Pernos niveladores hexagonales de acero, con espárrago roscado

Descripción del producto

Información

Estos pernos niveladores de bajo costo son ideales para aplicaciones industriales de servicio ligero, en donde el costo es un factor principal. Se utilizan habitualmente en carcasas y aparatos de chapa metálica.

Especificación

Base y espárrago
  • Acero bajo en carbono de una pieza
  • Zincado transparente
  • Sin articulación

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
SN 949 Pernos niveladores hexagonales de acero, con espárrago roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
A/F
Entre caras
d2
Rosca
l1l2Carga máx.
.5631/4 x 201.00.0931000 lbf (4448.22 N)
.7505/16 x 181.50.1092300 lbf (10230.90 N)
.8753/8 x 161.50.1403750 lbf (16680.83 N)
.8753/8 x 162.50.1403750 lbf (16680.83 N)
1.0631/2 x 132.50.1715000 lbf (22241.10 N)

Armar y cotizar.

A/F de la base
Rosca d2
Longitud l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$0.57
In stock: 2152
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$0.57
5099$0.52
100249$0.48
≥ 250$0.43
Peso: 0.040 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7.30 a. m. y las 5:00 p. m.: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico inglés: sales@jwwinco.com
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +1-800-877-8351
Departamento de ventas
Fax: +1-800-472-0670
Horarios: mar. - vie. de 7:30 a. m. a 5:00 p. m., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.