TNSM Soportes de nivelación antideslizantes «Snap-Lock»™ Tipo zócalo roscado, de acero inoxidable

Foto

TNSM Soportes de nivelación antideslizantes de acero inoxidable «Snap-Lock»™, tipo zócalo roscado

Descripción del producto

Información

A diferencia de la almohadilla antideslizante adherible estándar, esta singular copa de elastómero a presión proporciona una mayor estabilidad para los requisitos de aplicaciones antideslizantes. Especialmente durables cuando se requiere mover o reubicar el equipo.

Desarrollados para aplicaciones donde es necesario retirar fácilmente el soporte; se requiere fijar un espárrago más largo de lo normal, o el equipo ya tiene un espárrago fijo en él.

Los soportes giran 7 1/2° a todos los lados de la línea central para ajustarse a las superficies disparejas.

Para determinar el tamaño del soporte adecuado y la carga requerida por soporte, divida el peso del equipo entre el número de soportes que necesite.

Especificación

Soporte de nivelación
  • Acero inoxidable 303
  • Zócalo de bola roscado, endurecido

Almohadilla de copa antideslizante
Neopreno

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Tamaños adicionales de las roscas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
TNSM Soportes de nivelación antideslizantes de acero inoxidable «Snap-Lock»™, tipo zócalo roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Diámetro de la base
d2
Rosca
l1l2
Altura de la almohadilla
A/F
Caras hexagonales
Maximum Load
1.001/4 x 20.688.220.50750 lbf (3336.16 N)
1.001/4 x 28.688.220.50750 lbf (3336.16 N)
1.255/16 x 18.875.220.631875 lbf (8340.41 N)
1.253/8 x 16.875.220.632800 lbf (12455.02 N)
1.253/8 x 24.875.220.632475 lbf (11009.34 N)
1.881/2 x 131.12.310.753750 lbf (16680.83 N)
1.881/2 x 201.12.310.753000 lbf (13344.66 N)
2.505/8 x 111.25.370.884500 lbf (20016.99 N)
2.505/8 x 181.25.370.883750 lbf (16680.83 N)
3.003/4 x 101.50.541.065550 lbf (24687.63 N)
3.003/4 x 161.50.541.064650 lbf (20684.23 N)
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Diámetro de la base
d2
Rosca
l1l2
Altura de la almohadilla
A/F
Caras hexagonales
Maximum Load
1.00M 8.790.220.50750 lbf (3336.16 N)
1.25M 10.875.220.632800 lbf (12455.02 N)
1.88M 121.12.310.753750 lbf (16680.83 N)
2.50M 161.25.370.224500 lbf (20016.99 N)
3.00M 201.50.541.065550 lbf (24687.63 N)

Armar y cotizar.

Diámetro de la base d1
Rosca d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$9.88
In stock: 103
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$9.88
5099$9.06
100249$8.24
≥ 250$7.41
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».