EN 348 Terminales roscadas para tubos Plástico, tipo cuadrado, con inserto de ajuste a presión

Foto

Diseño original ELESA
código: ND.Q

Descripción del producto

Información

Los insertos roscados para tubo EN 348 sirven como tapones terminales en la tubería a fin de alojar los pies de nivelación roscados.

Las cifras en la tabla para cargas estáticas son valores nominales. Exceder estos valores puede conducir a la deformación permanente o la ruptura del inserto del tubo. Los valores fueron determinados en una serie de pruebas, mediante las cuales los insertos de los tubos fueron sujetos a una carga estática vertical durante un periodo de tiempo limitado.

Resistente a temperaturas de hasta 250 °F (120 ˚C).

Especificación

Insertos roscados para tubo
Plástico tecnopolímero (poliamida PA) reforzado con fibra de vidrio, negro mate

Casquillo
Latón, niquelado, ajuste a presión ultrasónico

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 348 Terminales roscadas para tubos de plástico, tipo cuadrado con inserto de ajuste a presión  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
s1s2dl1l2tDimensiones del tubo
externo

interno

Espesor de la pared
Carga estática en N
(consulte la información)
1.181.06M 81.30.24.591.181.06.063822 lbf (17000 N)
1.181.06M 101.30.24.591.181.06.063822 lbf (17000 N)
1.181.06M 121.30.24.711.181.06.063822 lbf (17000 N)
1.181.06M 161.30.24.791.181.06.063822 lbf (17000 N)
1.571.42M 81.69.31.591.571.42.084047 lbf (18000 N)
1.571.42M 101.69.31.591.571.42.084047 lbf (18000 N)
1.571.42M 121.69.31.711.571.42.084047 lbf (18000 N)
1.571.42M 161.69.31.791.571.42.084047 lbf (18000 N)
1.971.77M 122.17.39.711.971.77.104496 lbf (20000 N)
1.971.77M 162.17.39.791.971.77.104496 lbf (20000 N)
1.971.77M 202.17.391.181.971.77.104496 lbf (20000 N)
1.971.81M 122.17.39.711.971.77.084496 lbf (20000 N)
1.971.81M 162.17.39.791.971.77.084496 lbf (20000 N)
1.971.81M 202.17.391.181.971.77.084496 lbf (20000 N)

Armar y cotizar.

Cuadrado externo s1
Cuadrado interno s2
Rosca d

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$6.59
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$6.59
5099$6.04
100249$5.50
≥ 250$4.95
Peso: 0.121 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.