EN 458 Terminales roscadas para tubos Plástico, tipo redondo con inserto moldeado

Foto

Descripción del producto

Información

Los insertos roscados para tubo EN 458 sirven como tapones terminales en la tubería a fin de alojar los pies de nivelación roscados.

Resistente a temperaturas de hasta 212 ˚F (100 ˚C)

Especificación

Insertos roscados para tubo
  • Plástico tecnopolímero (poliamida PA)
  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Negro mate

Casquillo
Latón, moldeado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Medidas métricas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 458 Terminales de plástico roscadas para tubos, tipo redondo con inserto moldeado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Diámetro
externo
d2
Diámetro
interno
d3
Rosca
t1
Profundidad de la
rosca
l1l2Carga estática
[lb]
D 1.00D 0.841/4 x 205/16 x 18.391.02.24672 lbf (2989 N)
D 1.25D 1.093/8 x 161/2 x 13.391.22.241008 lbf (4484 N)
D 1.25D 1.095/8 x 11-.591.22.241008 lbf (4484 N)
D 1.50D 1.343/8 x 161/2 x 13.391.50.311120 lbf (4982 N)
D 1.50D 1.345/8 x 11-.591.50.311120 lbf (4982 N)
D 1.50D 1.343/4 x 10-.791.50.311120 lbf (4982 N)
D 1.75D 1.515/8 x 11-.591.50.311120 lbf (4982 N)
D 1.75D 1.513/4 x 10-.791.50.311120 lbf (4982 N)
D 1.75D 1.511 x 8-.791.50.311904 lbf (8470 N)
D 2.00D 1.695/8 x 11-.591.77.391120 lbf (4982 N)
D 2.00D 1.693/4 x 10-.791.77.391120 lbf (4982 N)
D 2.00D 1.691 x 8-.791.77.391904 lbf (8470 N)
D 2.50D 2.195/8 x 11-.592.05.471120 lbf (4982 N)
D 2.50D 2.193/4 x 10-.792.05.471120 lbf (4982 N)
D 2.50D 2.191 x 8-.792.05.471904 lbf (8470 N)

Armar y cotizar.

Diámetro externo d1
Diámetro interno d2
Rosca d3

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$4.19
In stock: 452
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$4.19
5099$3.84
100249$3.49
≥ 250$3.14
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.