GN 584 Grilletes en D Acero tratable con calor, versión recta

Foto

GN 584 Grilletes en D de acero tratable con calor, versión recta Tipo: A - Con pasador roscado
Tipo: A - Con pasador roscado
GN 584 Grilletes en D de acero tratable con calor, versión recta Tipo: A - Con pasador roscado GN 584 Grilletes en D de acero tratable con calor, versión recta Tipo: B - Con perno, tuerca y clavija partida

Descripción del producto

Información

Los grilletes en D GN 584 de alta resistencia están fabricados conforme a la Especificación Federal de EE. UU. RR-C-271 y cuentan con estándares de seguridad séxtuplos, lo que significa que la carga de fallo mínima es al menos seis veces mayor que el valor de la carga nominal (WLL).

El tamaño nominal y la carga nominal (WLL) están forjados en el grillete, lo que facilita la identificación segura del mecanismo de elevación. No debe superarse la carga nominal.

Se recomienda el tipo B con perno, tuerca y clavija partida para conexiones permanentes. El pasador puede girar, y el perno y la tuerca están asegurados con un pasador para evitar que se produzcan aflojamientos.

Especificación

Cuerpo del grillete en D
Acero tratable con calor

  • Caída forjada
  • Galvanizado en caliente

Pasador
Acero tratable con calor

  • Caída forjada
  • Zincado galvánico, acabado lacado

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 584 Grilletes en D de acero tratable con calor, versión recta boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ACon pasador roscado
BCon perno, tuerca y clavija partida
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Milímetros
(Tamaño nominal)

Pulgadas
±0.118d2 ±0.02d3
Rosca
d4hCarga nominal (WLL)
en toneladas métricas
0.241/40.4720.315/16 x 18*0.670.870.50 t [5.0 kN]
0.315/160.5120.393/8 x 16*0.831.020.75 t [7.5 kN]
0.393/80.6300.477/16 x 14*1.021.221.00 t [10.0 kN]
0.437/160.7090.551/2 x 13*1.101.421.50 t [15.0 kN]
0.511/20.8270.635/8 x 11*1.181.612.00 t [20.0 kN]
0.635/81.0630.753/4 x 10*1.652.013.25 t [32.5 kN]
0.753/41.2600.877/8 x 9*1.892.364.75 t [47.5 kN]
0.877/81.4170.981 x 8*2.242.806.50 t [65.0 kN]
0.9811.6931.101 1/8 x 7*2.443.198.50 t [85.0 kN]
* Los pasadores y los pernos están roscadas según se especifica. Sin embargo, es posible que haya variaciones.

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro d1
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$3.63
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
14$3.63
59$3.33
1024$3.03
≥ 25$2.72
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.099 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».