Los grilletes redondeados GN 585 de alta resistencia están fabricados conforme a la Especificación Federal de EE. UU. RR-C-271 y cuentan con estándares de seguridad séxtuplos, lo que significa que la carga de fallo mínima es al menos seis veces mayor que el valor de la carga nominal (WLL). La forma curva es particularmente adecuada para aplicaciones donde los grilletes están expuestos a cargas múltiples.
El tamaño nominal y la carga nominal (WLL) están forjados en el grillete, lo que facilita la identificación segura del mecanismo de elevación. No debe superarse la carga nominal.
Se recomienda el tipo B con perno, tuerca y clavija partida para conexiones permanentes. El pasador puede girar, y el perno y la tuerca están asegurados con un pasador para evitar que se produzcan aflojamientos.
Especificación
Cuerpo del grillete redondeado
Acero tratable con calor
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
4
$3.20
5
9
$2.94
10
24
$2.67
≥ 25
$2.40
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.110 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.