GN 586 Anillos de carga giratorios de seguridad Acero

Foto

GN 586 Anillos de carga giratorios de seguridad, de acero

Descripción del producto

Información

Los anillos de carga giratorios de seguridad GN 586 se pueden plegar y girar en todas las direcciones, llevando la carga completa en cualquier dirección de la tracción aprobada.

Estos anillos de carga ofrecen una alta capacidad de carga y están probadas para demostrar que cumplen altos estándares de seguridad en todas las direcciones de carga (factor de seguridad 4).

Los valores nominales de capacidad de carga en la tabla son para las condiciones de carga más desfavorables listadas, y también están marcados claramente en la argolla.

Los anillos de carga GN 586 cumplen con la directriz para maquinaria 2006/42/EG y han sido sometidos a pruebas por la BG.

El transpondedor RFID integrado se usa para identificar claramente el mecanismo de elevación, p. ej., durante las inspecciones regulares exigidas.

Especificación

Anillo de carga
Acero
Material Alemán núm. 1.6541

  • Forjado
  • Templado de alta resistencia
  • Sometido a ensayo de tracción electromagnética 100 % según EN 1677
  • Revestimiento de polvo rosa brillante

Soporte
Acero

  • Forjado
  • Templado de alta resistencia
  • Sometido a ensayo de tracción electromagnética 100 %
  • Revestimiento de polvo rosa brillante

Espárrago roscado
Acero

  • Clase de calidad 10.9
  • Acabado Delta-Tone®
    (revestimiento con zinc inorgánico)

Casquillo
Acero, galvanizado


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 586 Anillos de carga giratorios de seguridad, de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Rosca
d2h1h2h3h4k1k2k3k4k5l1l2rPar
de apriete
en Nm
Carga nominal (WLL)
en toneladas métricas
1/2 x 131.023.352.951.461.500.392.131.342.951.770.871.261.261001
5/8 x 111.183.903.351.501.850.532.201.423.431.850.941.301.501501.5
3/4 x 101.775.004.332.132.200.653.232.134.452.521.101.971.892502.5
7/8 x 91.775.004.332.052.280.653.232.134.452.521.061.971.893002.5
1 x 81.775.634.922.522.400.653.232.135.123.071.611.971.894004

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Rosca d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$243.38
In Stock: 5
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
14$243.38
59$223.10
1024$202.82
≥ 25$182.53
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».