Los anillos de carga giratorios de seguridad GN 5860 se pueden plegar y girar en todas las direcciones, llevando la carga completa en cualquier dirección de la tracción.
Los valores nominales de capacidad de carga en la tabla son para las condiciones de carga más desfavorables enumeradas, y también están marcadas claramente en la argolla.
Los anillos de carga giratorios de seguridad GN 5860 cumplen con la directiva de maquinaria 2006/42/EG y han sido sometidos a pruebas por la BG (autoridad alemana).
El transpondedor RFID integrado se usa para identificar claramente el mecanismo de elevación, p. ej., durante las inspecciones regulares exigidas.
Especificación
Eslabón
Acero
Norma Europea núm. 1.6540
Templado de alta resistencia
Sometido a ensayo de tracción electromagnética 100 %
Revestimiento de polvo rosa brillante
Anillo de carga
Acero
Material Alemán núm. 1.6541
Forjado
Templado de alta resistencia
Sometido a ensayo de tracción electromagnética 100 %
Revestimiento de polvo rosa brillante
Caja de cojinete
Acero
Material Alemán núm. 1.6541
Forjado
Templado de alta resistencia
Sometido a ensayo de tracción electromagnética 100 %
Zincado, acabado pasivado azul
Perno roscado
Acero
Clase de calidad 10.9
Acabado Delta-Tone®
(revestimiento con zinc inorgánico)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.400 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.