Al instalar pernos de ojo de elevación WN 580, es de suma importancia asegurarse que la cara esté en contacto firme con la superficie de acoplamiento.
¡No aplique la carga a través de la cara del anillo!
Los valores dados en la tabla se aplican solo cuando el componente fijado al anillo sea de acero, acero fundido o hierro fundido, y se fija con seguridad en la superficie de acoplamiento.
La capacidad de carga de la tabla es para carga vertical recta. La capacidad se reduce drásticamente cuando se carga en cualquier ángulo. La carga nunca se debe hacer a un ángulo mayor de 45° desde la línea central del perno. A un ángulo de 45°, la capacidad de carga se reduce en 1/4 del valor indicado en la tabla.
El ojo de elevación cumple la especificación MS51937.
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
49
$3.86
50
99
$3.54
100
249
$3.22
≥ 250
$2.90
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.060 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.