Los pies de nivelación EN 245 son conocidos por su alta capacidad de carga estática.
La capacidad de carga estática listada en la tabla deberá usarse únicamente como guía. Exceder estas capacidades de carga puede provocar deformaciones permanentes o rupturas del base de plástico.
Los valores en la tabla fueron determinados por una serie de pruebas, donde un número limitado de montajes de nivelación fueron sujetos a una carga estática vertical, en relación con el montaje, durante un periodo de tiempo limitado.
El moleteado ligero bajo el borde inferior del montaje proporciona una estabilidad y agarre excelentes, aún cuando se utilice la versión sin almohadilla en una superficie desigual.
Especificación
Base
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)
Reforzado con fibra de vidrio
Resistente a temperaturas de hasta
212 ˚F (100 °C)
Negro, acabado mate
Espárrago roscado
Acero
Clase de calidad 5.8
Zincado, acabado pasivado azul
Tuerca hexagonal DIN 934
Acero, zincado, acabado pasivado azul
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 1.390 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.