EN 248 Pies de nivelación Tipo espárrago de acero, con almohadilla amortiguadora de vibraciones

Foto

Diseño original ELESA
código: LW.A.

Descripción del producto

Información

Los pies de nivelación EN 248 tienen un elemento de amortiguamiento hecho de caucho natural. Estos pies absorben vibraciones y choques, lo que impacta de manera positiva la longevidad de las máquinas y reduce la contaminación de ruido.

Usando los detalles en la máxima carga estática F, la máxima compresión permisible y la rigidez resultante, el grado de aislamiento que se puede alcanzar puede determinarse con la ayuda del método que se muestra en la página 921.

Los detalles relacionados con la capacidad de soporte de carga son valores recomendados no vinculantes y descartan cualquier responsabilidad. No constituyen ninguna garantía general de calidad y condición. El usuario debe determinar caso por caso si un producto es adecuado para el uso previsto.

Especificación

Placa reforzada, cabezal del husillo y placa de nivelación
Acero zincado, pasivado azul

Eje ajustable
Acero zincado, pasivado azul
  • Resistencia a la tracción clase 5.8 (500 N/mm2)

Almohadilla amortiguadora de vibraciones
Caucho natural NR
  • Dureza 80 Shore A
  • negro

Tuerca hexagonal
Acero zincado ISO 4032

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 248 Pies de nivelación tipo espárrago de acero, con almohadilla amortiguadora de vibraciones boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2l1d3d4l2
min.

max.
l3l4s
Square
Static load
in N
Stiffness
in N/mm
max. compression
in mm
3.15M 12 x 1.255.282.362.831.501.971.38.39.281124 lbf (5000 N)562 lbf (2500 N).08
4.72M 16 x 1.55.913.154.291.772.281.61.39.352248 lbf (10000 N)899 lbf (4000 N).10
6.30M 20 x 1.57.563.945.912.172.761.89.39.474496 lbf (20000 N)2023 lbf (9000 N).09
7.87M 20 x 1.58.115.127.322.563.152.36.39.478992 lbf (40000 N)3372 lbf (15000 N).11

Armar y cotizar.

d1
d2
l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$78.11
In stock: 22
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$78.11
5099$71.60
100249$65.09
≥ 250$58.58
Peso: 2.866 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.