GN 148.2 Almohadillas de caucho para pies de nivelación GN 148

Foto

Descripción del producto

Información

Las almohadillas de caucho GN 148.2 se utilizan en pies de nivelación GN 148 para instalar máquinas cuando no se requiere una conexión firme del perno a la tierra.

Para fijar al pie de nivelación, meta a presión en los agujeros de los orificios de fijación de las bridas. Pequeñas protuberancias en la cara inferior de las almohadillas de caucho mejoran la estabilidad.

El caucho es resistente a aceites.

Consulte GN 148 para los pies de nivelación.

Especificación

Almohadilla de caucho
Caucho NBR, negro, dureza 68 Shore

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 148.2 Almohadillas de caucho para pies de nivelación GN 148 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Apara brida de dos agujeros (d1 = 60/90/113)
Bpara brida de cuatro agujeros (d1 = 113/126)
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Ø de pie de nivelación GN 148
l1
Tipo A
l2
Tipo B
d2
Tipo A
d3m1
Tipo A
m2
Tipo B
s
2.365.04-3.072.564.33-.12
3.546.69-4.333.545.51-.12
4.458.506.615.914.727.245.20.16
4.96-7.24-5.91-5.91.16

Armar y cotizar.

Longitud l1
Longitud l2
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$16.17
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$16.17
5099$14.82
100249$13.48
≥ 250$12.13
Peso: 0.033 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 A.M. – 6:00 P.M.: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +52(81)2721-4021
Departamento de ventas
Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.