GN 31 Pies de nivelación Acero inoxidable, tipo zócalo roscado o espárrago roscado, con almohadilla de caucho

Foto

GN 31 Pies de nivelación de acero inoxidable, tipo zócalo roscado o espárrago roscado, con almohadilla de caucho, roscas en pulgadas Tipo (Base): B1 - Acabado granallado mate, almohadilla de caucho incrustada, negro
Versión (Espárrago / Zócalo): SK - Con tuerca, hexágono externo en la parte inferior
Tipo (Base): B1 - Acabado granallado mate, almohadilla de caucho incrustada, negro
Versión (Espárrago / Zócalo): SK - Con tuerca, hexágono externo en la parte inferior
GN 31 Pies de nivelación de acero inoxidable, tipo zócalo roscado o espárrago roscado, con almohadilla de caucho, roscas en pulgadas Tipo (Base): B1 - Acabado granallado mate, almohadilla de caucho incrustada, negro
Versión (Espárrago / Zócalo): SK - Con tuerca, hexágono externo en la parte inferior GN 31 Pies de nivelación de acero inoxidable, tipo zócalo roscado o espárrago roscado, con almohadilla de caucho, roscas en pulgadas Tipo (Base): B1 - Acabado granallado mate, almohadilla de caucho incrustada, negro
Versión (Espárrago / Zócalo): UK - Con tuerca, hexágono interno en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior GN 31 Pies de nivelación de acero inoxidable, tipo zócalo roscado o espárrago roscado, con almohadilla de caucho, roscas en pulgadas Tipo (Base): B1 - Acabado granallado mate, almohadilla de caucho incrustada, negro
Versión (Espárrago / Zócalo): X - Hexágono externo, tipo zócalo roscado GN 31 Pies de nivelación de acero inoxidable, tipo zócalo roscado o espárrago roscado, con almohadilla de caucho, roscas en pulgadas Tipo (Base): B2 - Acabado granallado mate, almohadilla de caucho incrustada, blanco
Versión (Espárrago / Zócalo): X - Hexágono externo, tipo zócalo roscado
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Los pies de nivelación GN 31 serán suministrados montados y no se pueden desmontar.

La incrustración de la almohadilla negra (NBR) ofrece una alta resistencia al abultamiento al entrar en contacto con aceites y combustibles. La incrustación de la almohadilla blanca (TPE) tiene una vida de fatiga dinámica excelente y es resistente al ozono e influencias atmosféricas.

Especificación

Base
Acero inoxidable AISI 304


Espárrago roscado / zócalo roscado
Acero inoxidable AISI 303


Tuerca hexagonal
ANSI / ASME B18.2.2
Acero inoxidable AISI 304


Incrustación de almohadilla de caucho

  • Negro: NBR (Perbunan®) 80 ±5 Shore A
  • Blanco: TPE (Santoprene®) 80 ±5 Shore A

RoHS

Bajo pedido

Versiones del espárrago T / TK, V / VK y W con ciertas cantidades mínimas

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 31 Pies de nivelación de acero inoxidable, tipo zócalo roscado o espárrago roscado, con almohadilla de caucho, roscas en pulgadas boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo (Base)

B1Acabado granallado mate, almohadilla de caucho incrustada, negro
B2Acabado granallado mate, almohadilla de caucho incrustada, blanco

Versión (Espárrago / Zócalo)

SSin tuerca, hexágono externo en la parte inferior
SKCon tuerca, hexágono externo en la parte inferior
USin tuerca, hexágono interno en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior
UKCon tuerca, hexágono interno en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior
XHexágono externo, tipo zócalo roscado
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2l1
Versión
S / SK

Versión
U / UK
l7 +0.157
Versión
X
h1h2s
1.975/16 x 18--------1.4575.711.380.12
1.973/8 x 162.953.944.925.91----1.5755.711.380.12
1.971/2 x 132.953.944.925.91----1.6935.711.380.12
1.975/8 x 11----2.953.944.925.911.9290.631.380.12
2.365/16 x 18--------1.4960.630.160.12
2.363/8 x 162.953.944.925.91----1.6140.630.160.12
2.361/2 x 132.953.944.925.91----1.7720.630.160.12
2.365/8 x 11----2.953.944.925.911.9690.630.160.12
3.155/16 x 18--------1.5750.710.200.12
3.153/8 x 162.953.944.925.91----1.6930.710.200.12
3.151/2 x 132.953.944.925.91----1.8500.710.200.12
3.155/8 x 11----2.953.944.925.912.0470.710.200.12
3.153/4 x 10----3.944.925.91-2.3620.710.200.12
3.945/16 x 18--------1.6540.790.240.12
3.943/8 x 162.953.944.925.91----1.7720.790.240.12
3.941/2 x 132.953.944.925.91----1.9290.790.240.12
3.945/8 x 11----2.953.944.925.912.1260.790.240.12
3.943/4 x 10----3.944.925.91-2.4410.790.240.12
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2h3 +0.157h4 +0.157A/F1
(pulgadas)
A/F2
(pulgadas)
A/F3
(pulgadas)
A/F7
(pulgadas)
t
1.975/16 x 18-----1/20.31
1.973/8 x 160.91-11/16--1/20.39
1.971/2 x 130.91-11/16--5/80.47
1.975/8 x 11-1.142-1/25/167/80.63
2.365/16 x 18-----1/20.31
2.363/8 x 160.94-11/16--1/20.39
2.361/2 x 130.94-11/16--5/80.47
2.365/8 x 11-1.181-1/25/167/80.63
3.155/16 x 18-----1/20.31
3.153/8 x 161.02-11/16--1/20.39
3.151/2 x 131.02-11/16--5/80.47
3.155/8 x 11-1.260-1/25/167/80.63
3.153/4 x 10-1.299-9/167/1610.79
3.945/16 x 18-----1/20.31
3.943/8 x 161.10-11/16--1/20.39
3.941/2 x 131.10-11/16--5/80.47
3.945/8 x 11-1.339-1/25/167/80.63
3.943/4 x 10-1.378-9/167/1610.79

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la base d1
Rosca d2
Longitud l1 (S / SK)
Longitud l1 (U / UK)
Longitud l7 (X)
Tipo (Base)


Versión (Espárrago / Zócalo)





Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$16.61
In Stock: 48
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$16.61
5099$15.23
100249$13.85
≥ 250$12.46
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.242 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».