GN 33Pies de nivelación Acero inoxidable, tipo zócalo o espárrago roscado, con almohadilla de caucho y brida de montaje
Foto
Tipo (Base): B1 - Acabado granallado mate, almohadilla de caucho incrustada, negro Versión (Espárrago / Zócalo): S - Sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
La almohadilla de caucho sólido de los pies de nivelación GN 33 está firmemente incrustada en la base de acero inoxidable y sujetada en su lugar con un tornillo con Loctite.
Los pies de nivelación se pueden atornillar a la superficie de montaje mediante la brida de montaje, lo que evita el desplazamiento lateral.
La incrustración de la almohadilla negra (NBR) ofrece una alta resistencia al abultamiento al entrar en contacto con aceites y combustibles.
Estos pies de nivelación se suministran armadas totalmente y no se pueden desarmar.
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.