GN 339 Pies de nivelación Acero, tipo espárrago roscado fijo, con tapón de plástico / caucho

Foto

GN 339 Pies de nivelación de acero, tipo espárrago roscado fijo, con tapón de plástico / caucho Material: ST - Acero
Tipo: KR - Con tapón de caucho, no deslizable

Descripción del producto

Información

Los pies de nivelación GN 339 se utilizan para aplicaciones donde no se requiere una articulación entre la base y el espárrago roscado.

Se caracterizan por una baja altura total.

El tapón deslizante / antideslizante está firmemente incrustada en la base.

Especificación

Pie de nivelación
AceroST

  • Clase de calidad 5.8
  • Zincado, acabado pasivado azul

Tipo KS
Tapón de plástico
Tecnopolímero (Poliacetal POM)
Blanco, RAL 9001, color natural


Tipo KR
Tapón de caucho
Elastómero (TPE) ≈ 73 Shore A
Negro


Tuerca hexagonal ISO 4035
Acero, zincado, acabado pasivado azul


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 339 Pies de nivelación de acero, tipo espárrago roscado fijo, con tapón de plástico / caucho boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

KSCon tapón de plástico, deslizante
KRCon tapón de caucho, no deslizable
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2l1l2l3l4
Tipo KS

Tipo KR
A/F
en mm
Carga estática
1.14M 61.181.770.310.200.040.0231349 lbf (6 kN)
1.14M 81.382.170.310.200.040.0242923 lbf (13 kN)
1.42M 81.572.560.350.240.040.0242923 lbf (13 kN)
1.42M 101.772.760.350.240.040.0254047 lbf (18 kN)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la base d1
Rosca d2
Longitud del espárrago l1
Tipo


Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$9.44
In Stock: 10
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$9.44
5099$8.65
100249$7.87
≥ 250$7.08
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.066 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».