SV | Con almohadilla amortiguador |
d1 | d2 Rosca | l1 | d3 | l2 | l3 | l4 Compresión en N/mm² 0 | 0.4 | \0.6 | A/F | Área de la almohadilla amortiguador en mm² | Carga por compresión 0.4 N/mm² (Consulte la información) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.26 | M 10 | 1.97 | 3.15 | 1.18 | 1.14 | 0.43 | 5.50 | 3.80 | 2.70 | 0.59 | 707 | 62.95 lbf (280 N) |
1.57 | M 12 | 2.48 | 3.94 | 1.50 | 1.18 | 0.37 | 6.00 | 4.30 | 3.30 | 0.67 | 1134 | 101 lbf (450 N) |
1.97 | M 12 | 2.48 | 3.94 | 1.89 | 1.20 | 0.35 | 6.50 | 4.90 | 3.90 | 0.67 | 1809 | 162 lbf (720 N) |
2.36 | M 16 | 3.15 | 4.92 | 2.28 | 1.48 | 0.39 | 7.00 | 5.50 | 4.40 | 0.94 | 2641 | 236 lbf (1050 N) |
|
Al utilizar los pies de nivelación con amortiguación de vibraciones GN 342.2 se hace la siguiente diferenciación en la amortiguación de vibraciones: Vibraciones activas: Vibraciones pasivas: La eficiencia de amortiguación de vibración depende de la frecuencia de la vibración que será absorbida (frecuencia de interferencia), así como de la frecuencia natural (frecuencia de resonancia) de la almohadilla amortiguadora. Solo se consigue un efecto de amortiguación de las vibraciones cuando la frecuencia de interferencia es superior a √2 veces la frecuencia de resonancia de la almohadilla amortiguadora. Cuanto mayor sea la diferencia [∆] entre ambos, mejor será el efecto de amortiguación. La frecuencia de resonancia de la almohadilla amortiguadora depende del tipo (composición, densidad) del material, la sección transversal y la carga estática. El gráfico de rendimiento de la izquierda muestra todos los datos necesarios del material estándar (SR 450-12) de la almohadilla de amortiguación. Están disponibles bajo pedido almohadillas de amortiguación con otras propiedades de amortiguación. |
|
Carga estática por pie de nivelación: 400 N Compresión para pie de nivelación d1 = 32 mm 400 N / 707 mm² = 0.57 N/mm² Compresión para pie de nivelación d1 = 40 mm 400 N / 1134 mm² = 0.34 N/mm² Se debe preferir el pie de nivelación con d1= 40 mm, en el que la compresión se acerca a 0.4 N/mm². El gráfico anterior muestra: El siguiente gráfico muestra: A ≈ 200 Hz de frecuencia de interferencia el grado de aislamiento es del 100 %. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | $17.57 |
50 | 99 | $16.11 |
100 | 249 | $14.65 |
≥ 250 | $13.18 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.