GN 343.2Pies de nivelaciónAcero, tipo espárrago roscado, con o sin tapón de plástico / caucho
Foto
Tipo: KS - Con tapón de plástico, deslizante
Familia de productos ESD
Las piezas normalizadas de ESD están hechas de materiales conductores, lo que ayuda a eliminar cargas estáticas. Se usan en aplicaciones en donde se manipulan componentes sensibles a cargas estáticas.
La capacidad de carga estática de los pies de nivelación GN 343.2 se deriva de la capacidad de carga permisible del espárrago (clase de calidad 5.8).
Los valores que figuran en la tabla para la capacidad de carga estática (válidos solo para el tipo OS, KS y KSN) se refieren a una carga puramente vertical en relación al pie de nivelación. En condiciones operativas normales, no es raro que haya cargas de flexión o cargas angulares que se traducen en una reducción de la capacidad de carga, lo que debe tomarse en cuenta.
Para cargas superiores, los pies de nivelación GN 343.1 pueden usarse junto con tornillos de una resistencia a la tensión superior. Se recomiendan tornillos prisioneros de cabeza hueca con punta de perro DIN 915. La punta de perro deberá asentarse rectamente en el fondo del orificio roscado, lo que aumentará la capacidad de carga de la bola en el hueco.
Los pies de nivelación del tipo KSE / KRE tiene un tapón conductor de plástico / caucho que evita las cargas electrostáticas. La conformidad con respecto a las descargas electrostáticas (ESD) se ha evaluado y aprobado según las normas DIN EN 61340-5-1 / DIN EN 61340-5-3.
Estos pies de nivelación no se pueden desmontar.
Especificación
Base / espárrago roscado
Acero
Clase de calidad 5.8
Zincado, acabado pasivado azul
Tipo KS / KSE
Tapón de plástico
Tecnopolímero (Poliacetal POM)
KS: Blanco, RAL 9001, color natural
KSE: Negro, conductor eléctrico (antiestático)
Cumple con la ESD de acuerdo con
DIN EN 61340-5-1 / DIN EN 61340-5-3
Tipo KR / KRE
Tapón de caucho
Elastómero (TPE) ≈ 73 shore A
KR: Negro
KSE: Negro, conductor eléctrico (antiestático)
Cumple con la ESD de acuerdo con
DIN EN 61340-5-1 / DIN EN 61340-5-3
Tuerca hexagonal ISO 4032
Acero, zincado, acabado pasivado azul
Cumple con RoHS
Dibujo técnico
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Tipo
OS
Sin tapón
KS
Con tapón de plástico, deslizante
KR
Con tapón de caucho, no deslizable
KSE
Con tapón de plástico, deslizante, cumple con la ESD
KRE
Con tapón de caucho, no deslizante, cumple con la ESD
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.101 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.