GN 343.8 Soportes de nivelación con base de plástico tecnopolímero Tipo espárrago de acero inoxidable, con o sin almohadilla de caucho

Foto

Descripción del producto

Información

Los soportes de nivelación GN 343.8 pueden soportar altas cargas estáticas mediante el uso de material plástico de alta densidad, acoplado, con un diseño que acomoda cargas con pesos más altos.

Los niveles de carga en la tabla están calculados por una serie de pruebas en las cuales se aplica una carga vertical. Si se exceden estos niveles, se puede ocasionar daño al soporte.

Los montajes se suministran ensamblados.

Especificación

Base
Plástico tecnopolímero (poliamida PA)
  • reforzado con fibra de vidrio
  • negro, mate
  • resistente a temperaturas de hasta 212 °F (100 °C)

Espárrago roscado
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4305 (AISI 303)
acabado granallado

Tuerca hexagonal
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304), ISO 4032
  • La tuerca hexagonal es una pieza estándar del montaje.

Almohadilla de caucho
Caucho NBR ligado, dureza Shore 70, negro

Cumple con RoHS

Bajo pedido

versión ESD
(tapón de plástico conductor para evitar cargas electrostáticas)

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 343.8 Soportes de nivelación con base de plástico tecnopolímero tipo espárrago de acero inoxidable, con o sin almohadilla de caucho boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin base de caucho
Gcon base de caucho
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Base
Dia.
d2
Rosca
l1
Stud
Length
l2l3A/FCarga
estática en kN
(consulte la información)
.98M 6-1.571.972.48.73.16.471124 lbf (5 kN)
.98M 8-1.571.972.48.73.16.471124 lbf (5 kN)
.98M 10-1.972.483.15.73.16.471124 lbf (5 kN)
1.26M 8-1.571.972.48.89.20.471574 lbf (7 kN)
1.26M 10-1.972.483.15.89.20.591574 lbf (7 kN)
1.26M 12-2.483.153.94.89.20.591574 lbf (7 kN)
1.57M 8-1.972.483.151.00.24.592248 lbf (10 kN)
1.57M 10-1.972.483.151.00.24.592248 lbf (10 kN)
1.57M 12-2.483.153.941.00.24.672248 lbf (10 kN)
1.97M 8-1.972.483.151.08.28.592248 lbf (10 kN)
1.97M 10-1.972.483.151.08.28.592248 lbf (10 kN)
1.97M 12-2.483.153.941.08.28.672248 lbf (10 kN)
1.97M 16-2.483.153.941.08.28.672248 lbf (10 kN)
2.36M 10-1.972.483.151.08.28.672248 lbf (10 kN)
2.36M 12-2.483.153.941.40.33.673147 lbf (14 kN)
2.36M 16-3.153.944.921.40.33.943147 lbf (14 kN)
2.36M 20M 243.865.436.221.40.33.943147 lbf (14 kN)

Armar y cotizar.

Diámetro de la base d1
Rosca d2
Longitud del espárrago l1
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$6.19
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$6.19
5099$5.67
100249$5.16
≥ 250$4.64
Peso: 0.077 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.