Los pies de máquina GN 37 se caracterizan por su construcción sólida y amplia variedad. Se utilizan especialmente en máquinas grandes y de aplicación pesada. El agujero pasante permite que los pies de la máquina se fijen centralmente al piso, lo que los hace ideales para cargas de compresión y tracción.
La placa base y el espárrago no están conectados entre sí; durante el montaje se centran automáticamente por el radio en el punto de contacto.
El tipo B con almohadilla de caucho evita el deslizamiento lateral, protege las superficies delicadas y amortigua vibraciones y choques. Con el tipo C, el agujero de montaje está sellado por una junta tórica en la placa base sobre el piso. Cuando se utiliza junto con una bandeja de recolección, evita, por ejemplo, que la fuga de lubricantes llegue a la superficie subyacente.
Especificación
Base
Acero
Revestimiento de polvo
Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.892 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.