Su cesta está vacio.
Foto del producto | Número de pieza | Descripción | Cantidad | Precio unitario(sin IVA en USD) | Precio total(sin IVA en USD) |
---|
más costos de envío y IVA
Los pies de nivelación GN 42 se pueden usar de forma universal gracias a la amplia gama de combinaciones posibles de la base y las versiones del espárrago / zócalo.
Los pies de nivelación se pueden atornillar a la superficie de montaje usando el agujero de montaje ranurado, lo que evita el desplazamiento lateral. Los tipos con almohadilla / tapón de caucho también protegen superficies sensibles.
Estos pies de nivelación se suministran armados totalmente y no se pueden desarmar.
Base
Acero, zincado, acabado pasivado azul
Espárrago / zócalo roscado
Acero, zincado, acabado pasivado azul
Tuerca hexagonal
Almohadilla de caucho
NBR (Perbunan®) 70 ± 5 Shore A
RoHS
E0 | Sin almohadilla de caucho, con 1 agujero ranurado |
E3 | Con almohadilla de caucho, vulcanizado, negro, con 1 agujero ranurado |
G0 | Sin almohadilla de caucho, con 2 agujeros ranurados |
G3 | Con almohadilla de caucho, vulcanizado, con 2 agujeros ranurados |
S | Sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior |
SK | Con tuerca, hexágono externo en la parte inferior |
U | Sin tuerca, hexágono interno en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior |
UK | Con tuerca, hexágono interno en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior |
X | Hexágono externo, tipo zócalo roscado |
Número de pieza | d1 | d2 | l1 Versión S / SK | Versión U / UK | l7 Versión X | d3 | d4 | h1 | h2 | h6 | l8 | m1 | m2 | m3 | r |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42-80-5/16X18-26-E0-X | 3.15 | 5/16 x 18 | - | - | 1.02 | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-3/8X16-75-E0-S | 3.15 | 3/8 x 16 | 2.95 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-3/8X16-75-E0-SK | 3.15 | 3/8 x 16 | 2.95 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-3/8X16-100-E0-S | 3.15 | 3/8 x 16 | 3.94 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-3/8X16-100-E0-SK | 3.15 | 3/8 x 16 | 3.94 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-3/8X16-125-E0-S | 3.15 | 3/8 x 16 | 4.92 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-3/8X16-125-E0-SK | 3.15 | 3/8 x 16 | 4.92 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-3/8X16-150-E0-S | 3.15 | 3/8 x 16 | 5.91 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-3/8X16-150-E0-SK | 3.15 | 3/8 x 16 | 5.91 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-3/8X16-29-E0-X | 3.15 | 3/8 x 16 | - | - | 1.14 | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-1/2X13-75-E0-S | 3.15 | 1/2 x 13 | 2.95 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-1/2X13-75-E0-SK | 3.15 | 1/2 x 13 | 2.95 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-1/2X13-100-E0-S | 3.15 | 1/2 x 13 | 3.94 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-1/2X13-100-E0-SK | 3.15 | 1/2 x 13 | 3.94 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-1/2X13-125-E0-S | 3.15 | 1/2 x 13 | 4.92 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-1/2X13-125-E0-SK | 3.15 | 1/2 x 13 | 4.92 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-1/2X13-150-E0-S | 3.15 | 1/2 x 13 | 5.91 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-1/2X13-150-E0-SK | 3.15 | 1/2 x 13 | 5.91 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-1/2X13-32-E0-X | 3.15 | 1/2 x 13 | - | - | 1.26 | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-5/8X11-38-E0-X | 3.15 | 5/8 x 11 | - | - | 1.50 | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-5/8X11-75-E0-U | 3.15 | 5/8 x 11 | - | 2.95 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-5/8X11-75-E0-UK | 3.15 | 5/8 x 11 | - | 2.95 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-5/8X11-100-E0-U | 3.15 | 5/8 x 11 | - | 3.94 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-5/8X11-100-E0-UK | 3.15 | 5/8 x 11 | - | 3.94 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-5/8X11-125-E0-U | 3.15 | 5/8 x 11 | - | 4.92 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-5/8X11-125-E0-UK | 3.15 | 5/8 x 11 | - | 4.92 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-5/8X11-150-E0-U | 3.15 | 5/8 x 11 | - | 5.91 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-5/8X11-150-E0-UK | 3.15 | 5/8 x 11 | - | 5.91 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-3/4X10-45-E0-X | 3.15 | 3/4 x 10 | - | - | 1.77 | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-3/4X10-100-E0-U | 3.15 | 3/4 x 10 | - | 3.94 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-3/4X10-100-E0-UK | 3.15 | 3/4 x 10 | - | 3.94 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-3/4X10-125-E0-U | 3.15 | 3/4 x 10 | - | 4.92 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-3/4X10-125-E0-UK | 3.15 | 3/4 x 10 | - | 4.92 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-3/4X10-150-E0-U | 3.15 | 3/4 x 10 | - | 5.91 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-3/4X10-150-E0-UK | 3.15 | 3/4 x 10 | - | 5.91 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M8-40-E0-S | 3.15 | M 8 | 1.57 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M8-40-E0-SK | 3.15 | M 8 | 1.57 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M8-50-E0-S | 3.15 | M 8 | 1.97 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M8-50-E0-SK | 3.15 | M 8 | 1.97 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M8-63-E0-S | 3.15 | M 8 | 2.48 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M8-63-E0-SK | 3.15 | M 8 | 2.48 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M8-26-E0-X | 3.15 | M 8 | - | - | 1.02 | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M10-50-E0-S | 3.15 | M 10 | 1.97 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M10-50-E0-SK | 3.15 | M 10 | 1.97 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M10-60-E0-S | 3.15 | M 10 | 2.36 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M10-60-E0-SK | 3.15 | M 10 | 2.36 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M10-80-E0-S | 3.15 | M 10 | 3.15 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M10-80-E0-SK | 3.15 | M 10 | 3.15 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M10-100-E0-S | 3.15 | M 10 | 3.94 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M10-100-E0-SK | 3.15 | M 10 | 3.94 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M10-29-E0-X | 3.15 | M 10 | - | - | 1.14 | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M12-60-E0-S | 3.15 | M 12 | 2.36 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M12-60-E0-SK | 3.15 | M 12 | 2.36 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M12-80-E0-S | 3.15 | M 12 | 3.15 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M12-80-E0-SK | 3.15 | M 12 | 3.15 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M12-100-E0-S | 3.15 | M 12 | 3.94 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M12-100-E0-SK | 3.15 | M 12 | 3.94 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M12-125-E0-S | 3.15 | M 12 | 4.92 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M12-125-E0-SK | 3.15 | M 12 | 4.92 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M12-32-E0-X | 3.15 | M 12 | - | - | 1.26 | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M16-38-E0-X | 3.15 | M 16 | - | - | 1.50 | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M16-75-E0-U | 3.15 | M 16 | - | 2.95 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M16-75-E0-UK | 3.15 | M 16 | - | 2.95 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M16-100-E0-U | 3.15 | M 16 | - | 3.94 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M16-100-E0-UK | 3.15 | M 16 | - | 3.94 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M16-125-E0-U | 3.15 | M 16 | - | 4.92 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M16-125-E0-UK | 3.15 | M 16 | - | 4.92 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M16-150-E0-U | 3.15 | M 16 | - | 5.91 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M16-150-E0-UK | 3.15 | M 16 | - | 5.91 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M16-200-E0-U | 3.15 | M 16 | - | 7.87 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M16-200-E0-UK | 3.15 | M 16 | - | 7.87 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M16-250-E0-U | 3.15 | M 16 | - | 9.84 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M16-250-E0-UK | 3.15 | M 16 | - | 9.84 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M20-45-E0-X | 3.15 | M 20 | - | - | 1.77 | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M20-75-E0-U | 3.15 | M 20 | - | 2.95 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M20-75-E0-UK | 3.15 | M 20 | - | 2.95 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M20-100-E0-U | 3.15 | M 20 | - | 3.94 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M20-100-E0-UK | 3.15 | M 20 | - | 3.94 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M20-125-E0-U | 3.15 | M 20 | - | 4.92 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M20-125-E0-UK | 3.15 | M 20 | - | 4.92 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M20-150-E0-U | 3.15 | M 20 | - | 5.91 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M20-150-E0-UK | 3.15 | M 20 | - | 5.91 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M20-200-E0-U | 3.15 | M 20 | - | 7.87 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M20-200-E0-UK | 3.15 | M 20 | - | 7.87 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M20-250-E0-U | 3.15 | M 20 | - | 9.84 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M20-250-E0-UK | 3.15 | M 20 | - | 9.84 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M24-100-E0-U | 3.15 | M 24 | - | 3.94 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M24-100-E0-UK | 3.15 | M 24 | - | 3.94 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M24-125-E0-U | 3.15 | M 24 | - | 4.92 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M24-125-E0-UK | 3.15 | M 24 | - | 4.92 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M24-150-E0-U | 3.15 | M 24 | - | 5.91 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M24-150-E0-UK | 3.15 | M 24 | - | 5.91 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M24-200-E0-U | 3.15 | M 24 | - | 7.87 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M24-200-E0-UK | 3.15 | M 24 | - | 7.87 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M24-300-E0-U | 3.15 | M 24 | - | 11.81 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M24-300-E0-UK | 3.15 | M 24 | - | 11.81 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
La combinación de filtros no produce resultados.
Número de pieza | d1 | d2 | l1 Versión S / SK | Versión U / UK | l7 Versión X | d3 | d4 | h1 | h2 | h6 | l8 | m1 | m2 | m3 | r |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42-80-5/16X18-26-E3-X | 3.15 | 5/16 x 18 | - | - | 1.02 | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-3/8X16-75-E3-S | 3.15 | 3/8 x 16 | 2.95 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-3/8X16-75-E3-SK | 3.15 | 3/8 x 16 | 2.95 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-3/8X16-100-E3-S | 3.15 | 3/8 x 16 | 3.94 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-3/8X16-100-E3-SK | 3.15 | 3/8 x 16 | 3.94 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-3/8X16-125-E3-S | 3.15 | 3/8 x 16 | 4.92 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-3/8X16-125-E3-SK | 3.15 | 3/8 x 16 | 4.92 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-3/8X16-150-E3-S | 3.15 | 3/8 x 16 | 5.91 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-3/8X16-150-E3-SK | 3.15 | 3/8 x 16 | 5.91 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-3/8X16-29-E3-X | 3.15 | 3/8 x 16 | - | - | 1.14 | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-1/2X13-75-E3-S | 3.15 | 1/2 x 13 | 2.95 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-1/2X13-75-E3-SK | 3.15 | 1/2 x 13 | 2.95 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-1/2X13-100-E3-S | 3.15 | 1/2 x 13 | 3.94 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-1/2X13-100-E3-SK | 3.15 | 1/2 x 13 | 3.94 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-1/2X13-125-E3-S | 3.15 | 1/2 x 13 | 4.92 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-1/2X13-125-E3-SK | 3.15 | 1/2 x 13 | 4.92 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-1/2X13-150-E3-S | 3.15 | 1/2 x 13 | 5.91 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-1/2X13-150-E3-SK | 3.15 | 1/2 x 13 | 5.91 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-1/2X13-32-E3-X | 3.15 | 1/2 x 13 | - | - | 1.26 | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-5/8X11-38-E3-X | 3.15 | 5/8 x 11 | - | - | 1.50 | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-5/8X11-75-E3-U | 3.15 | 5/8 x 11 | - | 2.95 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-5/8X11-75-E3-UK | 3.15 | 5/8 x 11 | - | 2.95 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-5/8X11-100-E3-U | 3.15 | 5/8 x 11 | - | 3.94 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-5/8X11-100-E3-UK | 3.15 | 5/8 x 11 | - | 3.94 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-5/8X11-125-E3-U | 3.15 | 5/8 x 11 | - | 4.92 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-5/8X11-125-E3-UK | 3.15 | 5/8 x 11 | - | 4.92 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-5/8X11-150-E3-U | 3.15 | 5/8 x 11 | - | 5.91 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-5/8X11-150-E3-UK | 3.15 | 5/8 x 11 | - | 5.91 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-3/4X10-45-E3-X | 3.15 | 3/4 x 10 | - | - | 1.77 | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-3/4X10-100-E3-U | 3.15 | 3/4 x 10 | - | 3.94 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-3/4X10-100-E3-UK | 3.15 | 3/4 x 10 | - | 3.94 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-3/4X10-125-E3-U | 3.15 | 3/4 x 10 | - | 4.92 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-3/4X10-125-E3-UK | 3.15 | 3/4 x 10 | - | 4.92 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-3/4X10-150-E3-U | 3.15 | 3/4 x 10 | - | 5.91 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-3/4X10-150-E3-UK | 3.15 | 3/4 x 10 | - | 5.91 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M8-40-E3-S | 3.15 | M 8 | 1.57 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M8-40-E3-SK | 3.15 | M 8 | 1.57 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M8-50-E3-S | 3.15 | M 8 | 1.97 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M8-50-E3-SK | 3.15 | M 8 | 1.97 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M8-63-E3-S | 3.15 | M 8 | 2.48 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M8-63-E3-SK | 3.15 | M 8 | 2.48 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M8-26-E3-X | 3.15 | M 8 | - | - | 1.02 | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M10-50-E3-S | 3.15 | M 10 | 1.97 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M10-50-E3-SK | 3.15 | M 10 | 1.97 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M10-60-E3-S | 3.15 | M 10 | 2.36 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M10-60-E3-SK | 3.15 | M 10 | 2.36 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M10-80-E3-S | 3.15 | M 10 | 3.15 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M10-80-E3-SK | 3.15 | M 10 | 3.15 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M10-100-E3-S | 3.15 | M 10 | 3.94 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M10-100-E3-SK | 3.15 | M 10 | 3.94 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M10-29-E3-X | 3.15 | M 10 | - | - | 1.14 | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M12-60-E3-S | 3.15 | M 12 | 2.36 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M12-60-E3-SK | 3.15 | M 12 | 2.36 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M12-80-E3-S | 3.15 | M 12 | 3.15 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M12-80-E3-SK | 3.15 | M 12 | 3.15 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M12-100-E3-S | 3.15 | M 12 | 3.94 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M12-100-E3-SK | 3.15 | M 12 | 3.94 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M12-125-E3-S | 3.15 | M 12 | 4.92 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M12-125-E3-SK | 3.15 | M 12 | 4.92 | - | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M12-32-E3-X | 3.15 | M 12 | - | - | 1.26 | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M16-38-E3-X | 3.15 | M 16 | - | - | 1.50 | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M16-75-E3-U | 3.15 | M 16 | - | 2.95 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M16-75-E3-UK | 3.15 | M 16 | - | 2.95 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M16-100-E3-U | 3.15 | M 16 | - | 3.94 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M16-100-E3-UK | 3.15 | M 16 | - | 3.94 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M16-125-E3-U | 3.15 | M 16 | - | 4.92 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M16-125-E3-UK | 3.15 | M 16 | - | 4.92 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M16-150-E3-U | 3.15 | M 16 | - | 5.91 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M16-150-E3-UK | 3.15 | M 16 | - | 5.91 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M16-200-E3-U | 3.15 | M 16 | - | 7.87 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M16-200-E3-UK | 3.15 | M 16 | - | 7.87 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M16-250-E3-U | 3.15 | M 16 | - | 9.84 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M16-250-E3-UK | 3.15 | M 16 | - | 9.84 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M20-45-E3-X | 3.15 | M 20 | - | - | 1.77 | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M20-75-E3-U | 3.15 | M 20 | - | 2.95 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M20-75-E3-UK | 3.15 | M 20 | - | 2.95 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M20-100-E3-U | 3.15 | M 20 | - | 3.94 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M20-100-E3-UK | 3.15 | M 20 | - | 3.94 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M20-125-E3-U | 3.15 | M 20 | - | 4.92 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M20-125-E3-UK | 3.15 | M 20 | - | 4.92 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M20-150-E3-U | 3.15 | M 20 | - | 5.91 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M20-150-E3-UK | 3.15 | M 20 | - | 5.91 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M20-200-E3-U | 3.15 | M 20 | - | 7.87 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M20-200-E3-UK | 3.15 | M 20 | - | 7.87 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M20-250-E3-U | 3.15 | M 20 | - | 9.84 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M20-250-E3-UK | 3.15 | M 20 | - | 9.84 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M24-100-E3-U | 3.15 | M 24 | - | 3.94 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M24-100-E3-UK | 3.15 | M 24 | - | 3.94 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M24-125-E3-U | 3.15 | M 24 | - | 4.92 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M24-125-E3-UK | 3.15 | M 24 | - | 4.92 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M24-150-E3-U | 3.15 | M 24 | - | 5.91 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M24-150-E3-UK | 3.15 | M 24 | - | 5.91 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M24-200-E3-U | 3.15 | M 24 | - | 7.87 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M24-200-E3-UK | 3.15 | M 24 | - | 7.87 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M24-300-E3-U | 3.15 | M 24 | - | 11.81 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
42-80-M24-300-E3-UK | 3.15 | M 24 | - | 11.81 | - | 0.51 | - | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | - | 0.59 |
La combinación de filtros no produce resultados.
Número de pieza | d1 | d2 | l1 Versión S / SK | Versión U / UK | l7 Versión X | d3 | d4 | h1 | h2 | h6 | l8 | m1 | m2 | m3 | r |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42-80-5/16X18-26-G0-X | 3.15 | 5/16 x 18 | - | - | 1.02 | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-3/8X16-75-G0-S | 3.15 | 3/8 x 16 | 2.95 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-3/8X16-75-G0-SK | 3.15 | 3/8 x 16 | 2.95 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-3/8X16-100-G0-S | 3.15 | 3/8 x 16 | 3.94 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-3/8X16-100-G0-SK | 3.15 | 3/8 x 16 | 3.94 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-3/8X16-125-G0-S | 3.15 | 3/8 x 16 | 4.92 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-3/8X16-125-G0-SK | 3.15 | 3/8 x 16 | 4.92 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-3/8X16-150-G0-S | 3.15 | 3/8 x 16 | 5.91 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-3/8X16-150-G0-SK | 3.15 | 3/8 x 16 | 5.91 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-3/8X16-29-G0-X | 3.15 | 3/8 x 16 | - | - | 1.14 | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-1/2X13-75-G0-S | 3.15 | 1/2 x 13 | 2.95 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-1/2X13-75-G0-SK | 3.15 | 1/2 x 13 | 2.95 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-1/2X13-100-G0-S | 3.15 | 1/2 x 13 | 3.94 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-1/2X13-100-G0-SK | 3.15 | 1/2 x 13 | 3.94 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-1/2X13-125-G0-S | 3.15 | 1/2 x 13 | 4.92 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-1/2X13-125-G0-SK | 3.15 | 1/2 x 13 | 4.92 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-1/2X13-150-G0-S | 3.15 | 1/2 x 13 | 5.91 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-1/2X13-150-G0-SK | 3.15 | 1/2 x 13 | 5.91 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-1/2X13-32-G0-X | 3.15 | 1/2 x 13 | - | - | 1.26 | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-5/8X11-38-G0-X | 3.15 | 5/8 x 11 | - | - | 1.50 | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-5/8X11-75-G0-U | 3.15 | 5/8 x 11 | - | 2.95 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-5/8X11-75-G0-UK | 3.15 | 5/8 x 11 | - | 2.95 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-5/8X11-100-G0-U | 3.15 | 5/8 x 11 | - | 3.94 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-5/8X11-100-G0-UK | 3.15 | 5/8 x 11 | - | 3.94 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-5/8X11-125-G0-U | 3.15 | 5/8 x 11 | - | 4.92 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-5/8X11-125-G0-UK | 3.15 | 5/8 x 11 | - | 4.92 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-5/8X11-150-G0-U | 3.15 | 5/8 x 11 | - | 5.91 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-5/8X11-150-G0-UK | 3.15 | 5/8 x 11 | - | 5.91 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-3/4X10-45-G0-X | 3.15 | 3/4 x 10 | - | - | 1.77 | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-3/4X10-100-G0-U | 3.15 | 3/4 x 10 | - | 3.94 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-3/4X10-100-G0-UK | 3.15 | 3/4 x 10 | - | 3.94 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-3/4X10-125-G0-U | 3.15 | 3/4 x 10 | - | 4.92 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-3/4X10-125-G0-UK | 3.15 | 3/4 x 10 | - | 4.92 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-3/4X10-150-G0-U | 3.15 | 3/4 x 10 | - | 5.91 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-3/4X10-150-G0-UK | 3.15 | 3/4 x 10 | - | 5.91 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M8-40-G0-S | 3.15 | M 8 | 1.57 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M8-40-G0-SK | 3.15 | M 8 | 1.57 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M8-50-G0-S | 3.15 | M 8 | 1.97 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M8-50-G0-SK | 3.15 | M 8 | 1.97 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M8-63-G0-S | 3.15 | M 8 | 2.48 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M8-63-G0-SK | 3.15 | M 8 | 2.48 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M8-26-G0-X | 3.15 | M 8 | - | - | 1.02 | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M10-50-G0-S | 3.15 | M 10 | 1.97 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M10-50-G0-SK | 3.15 | M 10 | 1.97 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M10-60-G0-S | 3.15 | M 10 | 2.36 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M10-60-G0-SK | 3.15 | M 10 | 2.36 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M10-80-G0-S | 3.15 | M 10 | 3.15 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M10-80-G0-SK | 3.15 | M 10 | 3.15 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M10-100-G0-S | 3.15 | M 10 | 3.94 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M10-100-G0-SK | 3.15 | M 10 | 3.94 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M10-29-G0-X | 3.15 | M 10 | - | - | 1.14 | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M12-60-G0-S | 3.15 | M 12 | 2.36 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M12-60-G0-SK | 3.15 | M 12 | 2.36 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M12-80-G0-S | 3.15 | M 12 | 3.15 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M12-80-G0-SK | 3.15 | M 12 | 3.15 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M12-100-G0-S | 3.15 | M 12 | 3.94 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M12-100-G0-SK | 3.15 | M 12 | 3.94 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M12-125-G0-S | 3.15 | M 12 | 4.92 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M12-125-G0-SK | 3.15 | M 12 | 4.92 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M12-32-G0-X | 3.15 | M 12 | - | - | 1.26 | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M16-38-G0-X | 3.15 | M 16 | - | - | 1.50 | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M16-75-G0-U | 3.15 | M 16 | - | 2.95 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M16-75-G0-UK | 3.15 | M 16 | - | 2.95 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M16-100-G0-U | 3.15 | M 16 | - | 3.94 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M16-100-G0-UK | 3.15 | M 16 | - | 3.94 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M16-125-G0-U | 3.15 | M 16 | - | 4.92 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M16-125-G0-UK | 3.15 | M 16 | - | 4.92 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M16-150-G0-U | 3.15 | M 16 | - | 5.91 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M16-150-G0-UK | 3.15 | M 16 | - | 5.91 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M16-200-G0-U | 3.15 | M 16 | - | 7.87 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M16-200-G0-UK | 3.15 | M 16 | - | 7.87 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M16-250-G0-U | 3.15 | M 16 | - | 9.84 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M16-250-G0-UK | 3.15 | M 16 | - | 9.84 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M20-45-G0-X | 3.15 | M 20 | - | - | 1.77 | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M20-75-G0-U | 3.15 | M 20 | - | 2.95 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M20-75-G0-UK | 3.15 | M 20 | - | 2.95 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M20-100-G0-U | 3.15 | M 20 | - | 3.94 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M20-100-G0-UK | 3.15 | M 20 | - | 3.94 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M20-125-G0-U | 3.15 | M 20 | - | 4.92 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M20-125-G0-UK | 3.15 | M 20 | - | 4.92 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M20-150-G0-U | 3.15 | M 20 | - | 5.91 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M20-150-G0-UK | 3.15 | M 20 | - | 5.91 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M20-200-G0-U | 3.15 | M 20 | - | 7.87 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M20-200-G0-UK | 3.15 | M 20 | - | 7.87 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M20-250-G0-U | 3.15 | M 20 | - | 9.84 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M20-250-G0-UK | 3.15 | M 20 | - | 9.84 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M24-100-G0-U | 3.15 | M 24 | - | 3.94 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M24-100-G0-UK | 3.15 | M 24 | - | 3.94 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M24-125-G0-U | 3.15 | M 24 | - | 4.92 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M24-125-G0-UK | 3.15 | M 24 | - | 4.92 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M24-150-G0-U | 3.15 | M 24 | - | 5.91 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M24-150-G0-UK | 3.15 | M 24 | - | 5.91 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M24-200-G0-U | 3.15 | M 24 | - | 7.87 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M24-200-G0-UK | 3.15 | M 24 | - | 7.87 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M24-300-G0-U | 3.15 | M 24 | - | 11.81 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M24-300-G0-UK | 3.15 | M 24 | - | 11.81 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | - | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
La combinación de filtros no produce resultados.
Número de pieza | d1 | d2 | l1 Versión S / SK | Versión U / UK | l7 Versión X | d3 | d4 | h1 | h2 | h6 | l8 | m1 | m2 | m3 | r |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42-80-5/16X18-26-G3-X | 3.15 | 5/16 x 18 | - | - | 1.02 | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-3/8X16-75-G3-S | 3.15 | 3/8 x 16 | 2.95 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-3/8X16-75-G3-SK | 3.15 | 3/8 x 16 | 2.95 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-3/8X16-100-G3-S | 3.15 | 3/8 x 16 | 3.94 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-3/8X16-100-G3-SK | 3.15 | 3/8 x 16 | 3.94 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-3/8X16-125-G3-S | 3.15 | 3/8 x 16 | 4.92 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-3/8X16-125-G3-SK | 3.15 | 3/8 x 16 | 4.92 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-3/8X16-150-G3-S | 3.15 | 3/8 x 16 | 5.91 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-3/8X16-150-G3-SK | 3.15 | 3/8 x 16 | 5.91 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-3/8X16-29-G3-X | 3.15 | 3/8 x 16 | - | - | 1.14 | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-1/2X13-75-G3-S | 3.15 | 1/2 x 13 | 2.95 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-1/2X13-75-G3-SK | 3.15 | 1/2 x 13 | 2.95 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-1/2X13-100-G3-S | 3.15 | 1/2 x 13 | 3.94 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-1/2X13-100-G3-SK | 3.15 | 1/2 x 13 | 3.94 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-1/2X13-125-G3-S | 3.15 | 1/2 x 13 | 4.92 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-1/2X13-125-G3-SK | 3.15 | 1/2 x 13 | 4.92 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-1/2X13-150-G3-S | 3.15 | 1/2 x 13 | 5.91 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-1/2X13-150-G3-SK | 3.15 | 1/2 x 13 | 5.91 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-1/2X13-32-G3-X | 3.15 | 1/2 x 13 | - | - | 1.26 | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-5/8X11-38-G3-X | 3.15 | 5/8 x 11 | - | - | 1.50 | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-5/8X11-75-G3-U | 3.15 | 5/8 x 11 | - | 2.95 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-5/8X11-75-G3-UK | 3.15 | 5/8 x 11 | - | 2.95 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-5/8X11-100-G3-U | 3.15 | 5/8 x 11 | - | 3.94 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-5/8X11-100-G3-UK | 3.15 | 5/8 x 11 | - | 3.94 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-5/8X11-125-G3-U | 3.15 | 5/8 x 11 | - | 4.92 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-5/8X11-125-G3-UK | 3.15 | 5/8 x 11 | - | 4.92 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-5/8X11-150-G3-U | 3.15 | 5/8 x 11 | - | 5.91 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-5/8X11-150-G3-UK | 3.15 | 5/8 x 11 | - | 5.91 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-3/4X10-45-G3-X | 3.15 | 3/4 x 10 | - | - | 1.77 | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-3/4X10-100-G3-U | 3.15 | 3/4 x 10 | - | 3.94 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-3/4X10-100-G3-UK | 3.15 | 3/4 x 10 | - | 3.94 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-3/4X10-125-G3-U | 3.15 | 3/4 x 10 | - | 4.92 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-3/4X10-125-G3-UK | 3.15 | 3/4 x 10 | - | 4.92 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-3/4X10-150-G3-U | 3.15 | 3/4 x 10 | - | 5.91 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-3/4X10-150-G3-UK | 3.15 | 3/4 x 10 | - | 5.91 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M8-40-G3-S | 3.15 | M 8 | 1.57 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M8-40-G3-SK | 3.15 | M 8 | 1.57 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M8-50-G3-S | 3.15 | M 8 | 1.97 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M8-50-G3-SK | 3.15 | M 8 | 1.97 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M8-63-G3-S | 3.15 | M 8 | 2.48 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M8-63-G3-SK | 3.15 | M 8 | 2.48 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M8-26-G3-X | 3.15 | M 8 | - | - | 1.02 | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M10-50-G3-S | 3.15 | M 10 | 1.97 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M10-50-G3-SK | 3.15 | M 10 | 1.97 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M10-60-G3-S | 3.15 | M 10 | 2.36 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M10-60-G3-SK | 3.15 | M 10 | 2.36 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M10-80-G3-S | 3.15 | M 10 | 3.15 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M10-80-G3-SK | 3.15 | M 10 | 3.15 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M10-100-G3-S | 3.15 | M 10 | 3.94 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M10-100-G3-SK | 3.15 | M 10 | 3.94 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M10-29-G3-X | 3.15 | M 10 | - | - | 1.14 | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M12-60-G3-S | 3.15 | M 12 | 2.36 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M12-60-G3-SK | 3.15 | M 12 | 2.36 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M12-80-G3-S | 3.15 | M 12 | 3.15 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M12-80-G3-SK | 3.15 | M 12 | 3.15 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M12-100-G3-S | 3.15 | M 12 | 3.94 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M12-100-G3-SK | 3.15 | M 12 | 3.94 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M12-125-G3-S | 3.15 | M 12 | 4.92 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M12-125-G3-SK | 3.15 | M 12 | 4.92 | - | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M12-32-G3-X | 3.15 | M 12 | - | - | 1.26 | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M16-38-G3-X | 3.15 | M 16 | - | - | 1.50 | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M16-75-G3-U | 3.15 | M 16 | - | 2.95 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M16-75-G3-UK | 3.15 | M 16 | - | 2.95 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M16-100-G3-U | 3.15 | M 16 | - | 3.94 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M16-100-G3-UK | 3.15 | M 16 | - | 3.94 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M16-125-G3-U | 3.15 | M 16 | - | 4.92 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M16-125-G3-UK | 3.15 | M 16 | - | 4.92 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M16-150-G3-U | 3.15 | M 16 | - | 5.91 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M16-150-G3-UK | 3.15 | M 16 | - | 5.91 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M16-200-G3-U | 3.15 | M 16 | - | 7.87 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M16-200-G3-UK | 3.15 | M 16 | - | 7.87 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M16-250-G3-U | 3.15 | M 16 | - | 9.84 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M16-250-G3-UK | 3.15 | M 16 | - | 9.84 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M20-45-G3-X | 3.15 | M 20 | - | - | 1.77 | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M20-75-G3-U | 3.15 | M 20 | - | 2.95 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M20-75-G3-UK | 3.15 | M 20 | - | 2.95 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M20-100-G3-U | 3.15 | M 20 | - | 3.94 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M20-100-G3-UK | 3.15 | M 20 | - | 3.94 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M20-125-G3-U | 3.15 | M 20 | - | 4.92 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M20-125-G3-UK | 3.15 | M 20 | - | 4.92 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M20-150-G3-U | 3.15 | M 20 | - | 5.91 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M20-150-G3-UK | 3.15 | M 20 | - | 5.91 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M20-200-G3-U | 3.15 | M 20 | - | 7.87 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M20-200-G3-UK | 3.15 | M 20 | - | 7.87 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M20-250-G3-U | 3.15 | M 20 | - | 9.84 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M20-250-G3-UK | 3.15 | M 20 | - | 9.84 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M24-100-G3-U | 3.15 | M 24 | - | 3.94 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M24-100-G3-UK | 3.15 | M 24 | - | 3.94 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M24-125-G3-U | 3.15 | M 24 | - | 4.92 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M24-125-G3-UK | 3.15 | M 24 | - | 4.92 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M24-150-G3-U | 3.15 | M 24 | - | 5.91 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M24-150-G3-UK | 3.15 | M 24 | - | 5.91 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M24-200-G3-U | 3.15 | M 24 | - | 7.87 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M24-200-G3-UK | 3.15 | M 24 | - | 7.87 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M24-300-G3-U | 3.15 | M 24 | - | 11.81 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
42-80-M24-300-G3-UK | 3.15 | M 24 | - | 11.81 | - | - | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
La combinación de filtros no produce resultados.
d1 | d2 | h3 | h4 | A/F1 | A/F2 | A/F3 | A/F7 | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15 | 5/16 x 18 | - | - | - | - | - | 1/2 | 0.31 |
3.15 | 3/8 x 16 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 3/8 x 16 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 3/8 x 16 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 3/8 x 16 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 3/8 x 16 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 3/8 x 16 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 3/8 x 16 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 3/8 x 16 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 3/8 x 16 | - | - | - | - | - | 1/2 | 0.39 |
3.15 | 1/2 x 13 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 1/2 x 13 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 1/2 x 13 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 1/2 x 13 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 1/2 x 13 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 1/2 x 13 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 1/2 x 13 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 1/2 x 13 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 1/2 x 13 | - | - | - | - | - | 5/8 | 0.47 |
3.15 | 5/8 x 11 | - | - | - | - | - | 7/8 | 0.63 |
3.15 | 5/8 x 11 | - | 0.71 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.15 | 5/8 x 11 | - | 0.71 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.15 | 5/8 x 11 | - | 0.71 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.15 | 5/8 x 11 | - | 0.71 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.15 | 5/8 x 11 | - | 0.71 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.15 | 5/8 x 11 | - | 0.71 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.15 | 5/8 x 11 | - | 0.71 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.15 | 5/8 x 11 | - | 0.71 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.15 | 3/4 x 10 | - | - | - | - | - | 1 | 0.79 |
3.15 | 3/4 x 10 | - | 0.75 | - | 9/16 | 7/16 | - | - |
3.15 | 3/4 x 10 | - | 0.75 | - | 9/16 | 7/16 | - | - |
3.15 | 3/4 x 10 | - | 0.75 | - | 9/16 | 7/16 | - | - |
3.15 | 3/4 x 10 | - | 0.75 | - | 9/16 | 7/16 | - | - |
3.15 | 3/4 x 10 | - | 0.75 | - | 9/16 | 7/16 | - | - |
3.15 | 3/4 x 10 | - | 0.75 | - | 9/16 | 7/16 | - | - |
3.15 | M 8 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 8 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 8 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 8 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 8 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 8 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 8 | - | - | - | - | - | 14 | 0.31 |
3.15 | M 10 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 10 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 10 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 10 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 10 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 10 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 10 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 10 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 10 | - | - | - | - | - | 14 | 0.39 |
3.15 | M 12 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 12 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 12 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 12 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 12 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 12 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 12 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 12 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 12 | - | - | - | - | - | 17 | 0.47 |
3.15 | M 16 | - | - | - | - | - | 22 | 0.63 |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 20 | - | - | - | - | - | 27 | 0.79 |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 0.87 | - | 19 | 12 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 0.87 | - | 19 | 12 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 0.87 | - | 19 | 12 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 0.87 | - | 19 | 12 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 0.87 | - | 19 | 12 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 0.87 | - | 19 | 12 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 0.87 | - | 19 | 12 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 0.87 | - | 19 | 12 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 0.87 | - | 19 | 12 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 0.87 | - | 19 | 12 | - | - |
La combinación de filtros no produce resultados.
d1 | d2 | h3 | h4 | A/F1 | A/F2 | A/F3 | A/F7 | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15 | 5/16 x 18 | - | - | - | - | - | 1/2 | 0.31 |
3.15 | 3/8 x 16 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 3/8 x 16 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 3/8 x 16 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 3/8 x 16 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 3/8 x 16 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 3/8 x 16 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 3/8 x 16 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 3/8 x 16 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 3/8 x 16 | - | - | - | - | - | 1/2 | 0.39 |
3.15 | 1/2 x 13 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 1/2 x 13 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 1/2 x 13 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 1/2 x 13 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 1/2 x 13 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 1/2 x 13 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 1/2 x 13 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 1/2 x 13 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 1/2 x 13 | - | - | - | - | - | 5/8 | 0.47 |
3.15 | 5/8 x 11 | - | - | - | - | - | 7/8 | 0.63 |
3.15 | 5/8 x 11 | - | 0.71 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.15 | 5/8 x 11 | - | 0.71 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.15 | 5/8 x 11 | - | 0.71 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.15 | 5/8 x 11 | - | 0.71 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.15 | 5/8 x 11 | - | 0.71 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.15 | 5/8 x 11 | - | 0.71 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.15 | 5/8 x 11 | - | 0.71 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.15 | 5/8 x 11 | - | 0.71 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.15 | 3/4 x 10 | - | - | - | - | - | 1 | 0.79 |
3.15 | 3/4 x 10 | - | 0.75 | - | 9/16 | 7/16 | - | - |
3.15 | 3/4 x 10 | - | 0.75 | - | 9/16 | 7/16 | - | - |
3.15 | 3/4 x 10 | - | 0.75 | - | 9/16 | 7/16 | - | - |
3.15 | 3/4 x 10 | - | 0.75 | - | 9/16 | 7/16 | - | - |
3.15 | 3/4 x 10 | - | 0.75 | - | 9/16 | 7/16 | - | - |
3.15 | 3/4 x 10 | - | 0.75 | - | 9/16 | 7/16 | - | - |
3.15 | M 8 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 8 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 8 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 8 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 8 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 8 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 8 | - | - | - | - | - | 14 | 0.31 |
3.15 | M 10 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 10 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 10 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 10 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 10 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 10 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 10 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 10 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 10 | - | - | - | - | - | 14 | 0.39 |
3.15 | M 12 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 12 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 12 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 12 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 12 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 12 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 12 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 12 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 12 | - | - | - | - | - | 17 | 0.47 |
3.15 | M 16 | - | - | - | - | - | 22 | 0.63 |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 20 | - | - | - | - | - | 27 | 0.79 |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 0.87 | - | 19 | 12 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 0.87 | - | 19 | 12 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 0.87 | - | 19 | 12 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 0.87 | - | 19 | 12 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 0.87 | - | 19 | 12 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 0.87 | - | 19 | 12 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 0.87 | - | 19 | 12 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 0.87 | - | 19 | 12 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 0.87 | - | 19 | 12 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 0.87 | - | 19 | 12 | - | - |
La combinación de filtros no produce resultados.
d1 | d2 | h3 | h4 | A/F1 | A/F2 | A/F3 | A/F7 | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15 | 5/16 x 18 | - | - | - | - | - | 1/2 | 0.31 |
3.15 | 3/8 x 16 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 3/8 x 16 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 3/8 x 16 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 3/8 x 16 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 3/8 x 16 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 3/8 x 16 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 3/8 x 16 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 3/8 x 16 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 3/8 x 16 | - | - | - | - | - | 1/2 | 0.39 |
3.15 | 1/2 x 13 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 1/2 x 13 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 1/2 x 13 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 1/2 x 13 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 1/2 x 13 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 1/2 x 13 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 1/2 x 13 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 1/2 x 13 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 1/2 x 13 | - | - | - | - | - | 5/8 | 0.47 |
3.15 | 5/8 x 11 | - | - | - | - | - | 7/8 | 0.63 |
3.15 | 5/8 x 11 | - | 0.71 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.15 | 5/8 x 11 | - | 0.71 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.15 | 5/8 x 11 | - | 0.71 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.15 | 5/8 x 11 | - | 0.71 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.15 | 5/8 x 11 | - | 0.71 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.15 | 5/8 x 11 | - | 0.71 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.15 | 5/8 x 11 | - | 0.71 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.15 | 5/8 x 11 | - | 0.71 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.15 | 3/4 x 10 | - | - | - | - | - | 1 | 0.79 |
3.15 | 3/4 x 10 | - | 0.75 | - | 9/16 | 7/16 | - | - |
3.15 | 3/4 x 10 | - | 0.75 | - | 9/16 | 7/16 | - | - |
3.15 | 3/4 x 10 | - | 0.75 | - | 9/16 | 7/16 | - | - |
3.15 | 3/4 x 10 | - | 0.75 | - | 9/16 | 7/16 | - | - |
3.15 | 3/4 x 10 | - | 0.75 | - | 9/16 | 7/16 | - | - |
3.15 | 3/4 x 10 | - | 0.75 | - | 9/16 | 7/16 | - | - |
3.15 | M 8 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 8 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 8 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 8 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 8 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 8 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 8 | - | - | - | - | - | 14 | 0.31 |
3.15 | M 10 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 10 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 10 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 10 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 10 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 10 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 10 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 10 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 10 | - | - | - | - | - | 14 | 0.39 |
3.15 | M 12 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 12 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 12 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 12 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 12 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 12 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 12 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 12 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 12 | - | - | - | - | - | 17 | 0.47 |
3.15 | M 16 | - | - | - | - | - | 22 | 0.63 |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 20 | - | - | - | - | - | 27 | 0.79 |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 0.87 | - | 19 | 12 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 0.87 | - | 19 | 12 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 0.87 | - | 19 | 12 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 0.87 | - | 19 | 12 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 0.87 | - | 19 | 12 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 0.87 | - | 19 | 12 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 0.87 | - | 19 | 12 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 0.87 | - | 19 | 12 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 0.87 | - | 19 | 12 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 0.87 | - | 19 | 12 | - | - |
La combinación de filtros no produce resultados.
d1 | d2 | h3 | h4 | A/F1 | A/F2 | A/F3 | A/F7 | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15 | 5/16 x 18 | - | - | - | - | - | 1/2 | 0.31 |
3.15 | 3/8 x 16 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 3/8 x 16 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 3/8 x 16 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 3/8 x 16 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 3/8 x 16 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 3/8 x 16 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 3/8 x 16 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 3/8 x 16 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 3/8 x 16 | - | - | - | - | - | 1/2 | 0.39 |
3.15 | 1/2 x 13 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 1/2 x 13 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 1/2 x 13 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 1/2 x 13 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 1/2 x 13 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 1/2 x 13 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 1/2 x 13 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 1/2 x 13 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | - | - |
3.15 | 1/2 x 13 | - | - | - | - | - | 5/8 | 0.47 |
3.15 | 5/8 x 11 | - | - | - | - | - | 7/8 | 0.63 |
3.15 | 5/8 x 11 | - | 0.71 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.15 | 5/8 x 11 | - | 0.71 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.15 | 5/8 x 11 | - | 0.71 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.15 | 5/8 x 11 | - | 0.71 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.15 | 5/8 x 11 | - | 0.71 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.15 | 5/8 x 11 | - | 0.71 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.15 | 5/8 x 11 | - | 0.71 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.15 | 5/8 x 11 | - | 0.71 | - | 1/2 | 5/16 | - | - |
3.15 | 3/4 x 10 | - | - | - | - | - | 1 | 0.79 |
3.15 | 3/4 x 10 | - | 0.75 | - | 9/16 | 7/16 | - | - |
3.15 | 3/4 x 10 | - | 0.75 | - | 9/16 | 7/16 | - | - |
3.15 | 3/4 x 10 | - | 0.75 | - | 9/16 | 7/16 | - | - |
3.15 | 3/4 x 10 | - | 0.75 | - | 9/16 | 7/16 | - | - |
3.15 | 3/4 x 10 | - | 0.75 | - | 9/16 | 7/16 | - | - |
3.15 | 3/4 x 10 | - | 0.75 | - | 9/16 | 7/16 | - | - |
3.15 | M 8 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 8 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 8 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 8 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 8 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 8 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 8 | - | - | - | - | - | 14 | 0.31 |
3.15 | M 10 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 10 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 10 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 10 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 10 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 10 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 10 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 10 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 10 | - | - | - | - | - | 14 | 0.39 |
3.15 | M 12 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 12 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 12 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 12 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 12 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 12 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 12 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 12 | 0.47 | - | 17 | - | - | - | - |
3.15 | M 12 | - | - | - | - | - | 17 | 0.47 |
3.15 | M 16 | - | - | - | - | - | 22 | 0.63 |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | - | - |
3.15 | M 20 | - | - | - | - | - | 27 | 0.79 |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 0.87 | - | 19 | 12 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 0.87 | - | 19 | 12 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 0.87 | - | 19 | 12 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 0.87 | - | 19 | 12 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 0.87 | - | 19 | 12 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 0.87 | - | 19 | 12 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 0.87 | - | 19 | 12 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 0.87 | - | 19 | 12 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 0.87 | - | 19 | 12 | - | - |
3.15 | M 24 | - | 0.87 | - | 19 | 12 | - | - |
La combinación de filtros no produce resultados.
d1 | d2 | l1 Versión S / SK | Versión U / UK | l7 Versión X | d3 | d4 | h1 | h2 | h6 | l8 | m1 | m2 | m3 | r | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15 | 5/16 x 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.02 | 0.51 | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
3.15 | 3/8 x 16 | 2.95 | 3.94 | 4.92 | 5.91 | - | - | - | - | 1.14 | 0.51 | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
3.15 | 1/2 x 13 | 2.95 | 3.94 | 4.92 | 5.91 | - | - | - | - | 1.26 | 0.51 | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
3.15 | 5/8 x 11 | - | - | - | - | 2.95 | 3.94 | 4.92 | 5.91 | 1.50 | 0.51 | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
3.15 | 3/4 x 10 | - | - | - | - | 3.94 | 4.92 | 5.91 | - | 1.77 | 0.51 | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
La combinación de filtros no produce resultados.
d1 | d2 | h3 | h4 | A/F1 | A/F2 | A/F3 | A/F7 | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15 | 5/16 x 18 | 0.47 | - | - | - | - | 1/2 | 0.31 |
3.15 | 3/8 x 16 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | 1/2 | 0.39 |
3.15 | 1/2 x 13 | 0.47 | - | 11//16 | - | - | 5/8 | 0.47 |
3.15 | 5/8 x 11 | - | 0.71 | - | 1/2 | 5/16 | 7/8 | 0.63 |
3.15 | 3/4 x 10 | - | 0.75 | - | 9/16 | 7/16 | 1 | 0.79 |
La combinación de filtros no produce resultados.
d1 | d2 | l1 Versión S / SK | Versión U / UK | l7 Versión X | d3 | d4 | h1 | h2 | h6 | l8 | m1 | m2 | m3 | r | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15 | M 8 | 1.57 | 1.97 | 2.48 | - | - | - | - | - | - | - | 1.02 | 0.51 | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
3.15 | M 10 | 1.97 | 2.36 | 3.15 | 3.94 | - | - | - | - | - | - | 1.14 | 0.51 | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
3.15 | M 12 | 2.36 | 3.15 | 3.94 | 4.92 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0.51 | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
3.15 | M 16 | - | - | - | - | 2.95 | 3.94 | 4.92 | 5.91 | 7.87 | 9.84 | 1.50 | 0.51 | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
3.15 | M 20 | - | - | - | - | 2.95 | 3.94 | 4.92 | 5.91 | 7.87 | 9.84 | 1.77 | 0.51 | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
3.15 | M 24 | - | - | - | - | 3.94 | 4.92 | 5.91 | 7.87 | 11.81 | - | - | 0.51 | 0.41 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 2.76 | 1.06 | 1.02 | 1.97 | 0.59 |
La combinación de filtros no produce resultados.
d1 | d2 | h3 | h4 | A/F1 | A/F2 | A/F3 | A/F7 | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15 | M 8 | 0.47 | - | 17 | - | - | 14 | 0.31 |
3.15 | M 10 | 0.47 | - | 17 | - | - | 14 | 0.39 |
3.15 | M 12 | 0.47 | - | 17 | - | - | 17 | 0.47 |
3.15 | M 16 | - | 0.71 | - | 12 | 8 | 22 | 0.63 |
3.15 | M 20 | - | 0.75 | - | 15 | 10 | 27 | 0.79 |
3.15 | M 24 | - | 0.87 | - | 19 | 12 | - | - |
La combinación de filtros no produce resultados.
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | $14.60 |
50 | 99 | $13.39 |
100 | 249 | $12.17 |
≥ 250 | $10.95 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco