GN 6311.4 Pies de nivelación Acero, con o sin tapón de plástico / caucho

Foto

GN 6311.4 Pies de nivelación de acero, con o sin tapón de plástico / caucho Tipo: OS - Sin tapón
Tipo: OS - Sin tapón
GN 6311.4 Pies de nivelación de acero, con o sin tapón de plástico / caucho Tipo: OS - Sin tapón GN 6311.4 Pies de nivelación de acero, con o sin tapón de plástico / caucho Tipo: KR - Con tapón de caucho, no deslizable GN 6311.4 Pies de nivelación de acero, con o sin tapón de plástico / caucho Tipo: KS - Con tapón de plástico, deslizante

Descripción del producto

Información

Los pies de nivelación GN 6311.4 se usan para configurar y nivelar dispositivos y accesorios.

El diámetro d3 de la punta es más pequeño que el diámetro central del espárrago, lo que les permite atornillarse en el lado de la punta. La punta se inserta fácilmente en la base y el resorte de retención garantiza que el montaje esté seguro en dirección axial.

Los valores que figuran en la tabla para la capacidad de carga estática se refieren a una carga puramente vertical en relación al pie de nivelación. En condiciones operativas normales, no es raro que haya cargas de flexión o cargas angulares que se traducen en una reducción de la capacidad de carga, lo que debe tomarse en cuenta.

Especificación

Base / espárrago roscado
Acero
  • Clase de calidad 5.8
  • Zincado, acabado pasivado azul

Muelle de retención
Acero inoxidable AISI 301
Tipo KS
Tapón de plástico
Tecnopolímero (Poliacetal POM)
Blanco, RAL 9001, color natural
Tipo KR
Tapón de caucho
Elastómero (TPE) ≈ 73 shore A
Negra

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 6311.4 Pies de nivelación de acero, con o sin tapón de plástico / caucho boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

OSSin tapón
KSCon tapón de plástico, deslizante
KRCon tapón de caucho, no deslizable
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
l1 ≈d3l2l3l4l5A/F
en mm
Carga estática
solo tipo OS / KS
(ver información)
1.97M 101.461.852.242.83-0.310.490.450.550.5152923 lbf (13 kN)
1.97M 121.612.012.402.803.580.310.490.450.550.5162923 lbf (13 kN)
1.97M 162.322.723.504.49-0.470.570.530.630.5986744 lbf (30 kN)
2.36M 162.322.723.504.49-0.470.570.530.630.5986744 lbf (30 kN)
2.36M 203.073.464.455.43-0.610.650.610.710.671011240 lbf (50 kN)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la base d1
Rosca d2
Longitud del espárrago l1
Tipo



Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$20.79
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$20.79
100249$19.06
250499$17.33
≥ 500$15.59
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.353 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

GN 6311.4-50-M10-37-OSGN 6311.4-50-M10-37-KSGN 6311.4-50-M10-37-KRGN 6311.4-50-M10-47-OSGN 6311.4-50-M10-47-KSGN 6311.4-50-M10-47-KRGN 6311.4-50-M10-57-OSGN 6311.4-50-M10-57-KSGN 6311.4-50-M10-57-KRGN 6311.4-50-M10-72-OSGN 6311.4-50-M10-72-KSGN 6311.4-50-M10-72-KRGN 6311.4-50-M12-41-OSGN 6311.4-50-M12-41-KSGN 6311.4-50-M12-41-KRGN 6311.4-50-M12-51-OSGN 6311.4-50-M12-51-KSGN 6311.4-50-M12-51-KRGN 6311.4-50-M12-61-OSGN 6311.4-50-M12-61-KSGN 6311.4-50-M12-61-KRGN 6311.4-50-M12-71-OSGN 6311.4-50-M12-71-KSGN 6311.4-50-M12-71-KRGN 6311.4-50-M12-91-OSGN 6311.4-50-M12-91-KSGN 6311.4-50-M12-91-KRGN 6311.4-50-M16-59-OSGN 6311.4-50-M16-59-KSGN 6311.4-50-M16-59-KRGN 6311.4-50-M16-69-OSGN 6311.4-50-M16-69-KSGN 6311.4-50-M16-69-KRGN 6311.4-50-M16-89-OSGN 6311.4-50-M16-89-KSGN 6311.4-50-M16-89-KRGN 6311.4-50-M16-114-OSGN 6311.4-50-M16-114-KSGN 6311.4-50-M16-114-KRGN 6311.4-60-M16-59-OSGN 6311.4-60-M16-59-KSGN 6311.4-60-M16-59-KRGN 6311.4-60-M16-69-OSGN 6311.4-60-M16-69-KSGN 6311.4-60-M16-69-KRGN 6311.4-60-M16-89-OSGN 6311.4-60-M16-89-KSGN 6311.4-60-M16-89-KRGN 6311.4-60-M16-114-OSGN 6311.4-60-M16-114-KSGN 6311.4-60-M16-114-KRGN 6311.4-60-M20-78-OSGN 6311.4-60-M20-78-KSGN 6311.4-60-M20-78-KRGN 6311.4-60-M20-88-OSGN 6311.4-60-M20-88-KSGN 6311.4-60-M20-88-KRGN 6311.4-60-M20-113-OSGN 6311.4-60-M20-113-KSGN 6311.4-60-M20-113-KRGN 6311.4-60-M20-138-OSGN 6311.4-60-M20-138-KSGN 6311.4-60-M20-138-KR

Esto también podría ser interesante...