GN 6311.6Pies de nivelaciónAcero inoxidable, con o sin tapón de plástico / caucho
Foto
Tipo: N - Sin funda de plástico
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los pies de nivelación GN 6311.6 se usan para instalar y nivelar dispositivos y accesorios.
El diámetro de la punta d3 es más pequeño que el diámetro del espárrago, lo que les permite atornillarse en el lado de la punta. La punta se inserta fácilmente en la base y el resorte de retención garantiza que el montaje esté seguro en dirección axial.
Los valores para la capacidad de carga estática que figuran en la tabla se refieren a una carga puramente vertical en relación con la base. En condiciones operativas normales, no es raro que haya cargas de flexión o cargas angulares que se traducen en una reducción de la capacidad de carga, lo que debe tomarse en cuenta.
Especificación
Base / espárrago
Acero inoxidable AISI 304
Muelle de retención
Acero inoxidable AISI 301
Tipo G
Tapón de plástico
Tecnopolímero (poliacetal POM)
Blanco, RAL 9001, color natural
Tipo R
Tapón de caucho
Elastómero (TPE) ≈ 75 Shore A
Negro
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.352 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.