Los deslizadores industriales «Glide-Rite»™ IIG son una manera económica de nivelar maquinas de servicio ligero, gabinetes, muebles para oficina o cualquier tipo de equipo de peso ligero. El acero con niquelado proporciona un acabado muy decorativo que es aceptable para todas las aplicaciones, y la almohadilla de nylon es no abrasiva a la superficie en la cual se coloca.
No se recomienda usar para la instalación tuercas de acoplamiento. Use tuercas o agujeros roscados de 1 a 1 1/2 veces el diámetro de la rosca del espárrago roscado.
A fin de garantizar el tamaño adecuado del deslizador, divida el peso de la máquina entre el número de montajes requeridos. Esto será equivalente a los kilogramos o carga por soporte.
Especificación
Espárrago roscado
Acero, zincado, acabado pasivado azul
Base
Acero, niquelado
Almohadilla de plástico
Nylon
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
249
$2.41
250
499
$2.21
500
999
$2.01
≥ 1000
$1.80
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.