Los deslizadores industriales «Glide-Rite»™ IIG-EL son una manera económica de nivelar maquinas de servicio ligero, gabinetes, muebles para oficina o cualquier tipo de equipo de peso ligero. El acero con niquelado proporciona un acabado muy decorativo que es aceptable para todas las aplicaciones, y la almohadilla de elastómero proporciona una mayor estabilidad para aplicaciones antideslizantes.
La almohadilla reduce ruidos, choques y vibraciones y es resistente a aceites.
No se recomienda usar para la instalación tuercas de acoplamiento. Use tuercas o agujeros roscados de 1 a 1 1/2 veces el diámetro de la rosca del espárrago roscado.
A fin de garantizar el tamaño adecuado del deslizador, divida el peso de la máquina entre el número de montajes requeridos. Esto será equivalente a los kilogramos o carga por soporte.
Especificación
Espárrago roscado
Acero, zincado, acabado pasivado azul
Base
Acero, niquelado
Almohadilla de caucho
Elastómero, antideslizante
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
249
$3.46
250
499
$3.17
500
999
$2.89
≥ 1000
$2.60
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información: 800-877-8351 (or for Mexico +5281-2721-4021)
RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre
la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.