IIG-EL Deslizadores industriales «Glide-Rite»™ En pulgadas, acero, con espárrago roscado, con almohadilla de elastómero

Foto

Descripción del producto

Información

Los deslizadores industriales IIG-EL son una manera económica de nivelar maquinas para servicio ligero, gabinetes, muebles para oficina o cualquier tipo de equipo de peso ligero. El acero con niquelado proporciona un acabado muy decorativo que es aceptable para todas las aplicaciones, y la almohadilla de elastómero proporciona una mayor estabilidad para aplicaciones antideslizantes.

No se recomienda usar para la instalación tuercas de acoplamiento. Use tuercas o agujeros roscados de 1 a 1 1/2 veces el diámetro de la rosca que se esté usando.

La almohadilla reduce ruidos, choques y vibraciones.

La almohadilla es resistente a aceites.

A fin de garantizar el tamaño adecuado del deslizador, divida el peso de la máquina entre el número de montajes requeridos. Esto será equivalente a los kilogramos o carga por soporte.

Especificación

Espárrago roscado
Acero zincado

Alojamiento
Acero niquelado

Almohadilla
Caucho elastómero antiderrapante de alta densidad

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Inoxidable

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
IIG-EL Deslizadores industriales «Glide-Rite»™ de acero, en pulgadas, con espárrago roscado, con almohadilla de elastómero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

E
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Diámetro de la base
d2
Rosca
l2
Longitud de la rosca
l1
Altura general
Maximum Load
1.2010 x 241.502.00250 lbf (1112.05 N)
1.201/4 x 201.502.25250 lbf (1112.05 N)
1.205/16 x 181.502.25250 lbf (1112.05 N)
2.035/16 x 182.002.97250 lbf (1112.05 N)
2.033/8 x 162.002.97250 lbf (1112.05 N)
2.403/8 x 162.003.03250 lbf (1112.05 N)
2.403/8 x 164.005.03250 lbf (1112.05 N)
2.401/2 x 132.003.03250 lbf (1112.05 N)
2.401/2 x 134.005.03250 lbf (1112.05 N)
2.801/2 x 132.003.03500 lbf (2224.11 N)
2.801/2 x 134.005.03500 lbf (2224.11 N)
2.805/8 x 112.003.03500 lbf (2224.11 N)
2.805/8 x 114.005.03500 lbf (2224.11 N)
3.191/2 x 134.005.13500 lbf (2224.11 N)
3.191/2 x 136.007.19500 lbf (2224.11 N)
3.195/8 x 114.005.13500 lbf (2224.11 N)
3.195/8 x 116.007.19500 lbf (2224.11 N)

Armar y cotizar.

Diámetro de la base d1
Rosca d2
Longitud de la rosca l2
Type

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$3.22
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
1249$3.22
250499$2.95
500999$2.68
≥ 1000$2.41
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 A.M. – 6:00 P.M.: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +52(81)2721-4021
Departamento de ventas
Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.