A | Sin almohadilla |
B | Con almohadilla de servicio ligero |
D | Con almohadilla de servicio pesado |
d1 | d2 Rosca | l1 | l2 | l3 | l4 Almohadilla de servicio ligero | Almohadilla de servicio pesado | A/F (Pulgada) | Carga máx. Almohadilla de servicio ligero | Sin almohadilla / almohadilla de servicio pesado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 2.50 | - | 3/8 x 16 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 0.97 | 0.34 | 0.42 | 0.57 | 3/4 | 1500 lbf (6672.33 N) | 2000 lbf (8896.44 N) |
2.00 | 2.50 | - | 1/2 x 13 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 0.97 | 0.34 | 0.42 | 0.57 | 3/4 | 3000 lbf (13344.66 N) | 3500 lbf (15568.77 N) |
3.00 | 4.00 | - | 1/2 x 13 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 1.04 | 0.34 | 0.42 | 0.57 | 3/4 | 3000 lbf (13344.66 N) | 3500 lbf (15568.77 N) |
2.00 | 2.50 | - | 5/8 x 11 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 0.97 | 0.34 | 0.42 | 0.57 | 7/8 | 4500 lbf (20016.99 N) | 5000 lbf (22241.10 N) |
3.00 | 4.00 | 6.00 | 5/8 x 11 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 1.04 | 0.34 | 0.42 | 0.57 | 7/8 | 4500 lbf (20016.99 N) | 5000 lbf (22241.10 N) |
3.00 | 4.00 | 6.00 | 3/4 x 10 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 1.04 | 0.34 | 0.42 | 0.57 | 11/16 | 5500 lbf (24465.21 N) | 6000 lbf (26689.32 N) |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | $13.12 |
50 | 99 | $12.02 |
100 | 249 | $10.93 |
≥ 250 | $9.84 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.