LP 100.1 Soportes de nivelación con bajo perfil Acero inoxidable, tipo espárrago roscado

Foto

Descripción del producto

Información

Los soportes de nivelación con bajo perfil LP 100.1 son para aplicaciones de servicio medio a pesado. Estos soportes durables se utilizan donde se requiere una altura de base más baja.

No se recomienda usar para la instalación tuercas de acoplamiento. Use tuercas o agujeros roscados de 1 a 1 1/2 veces el diámetro de la rosca que se esté usando.

A fin de garantizar el tamaño de soporte de nivelación adecuado, divida el peso de la máquina entre el número de soportes requeridos. Esto será equivalente a los kilogramos o carga por soporte.

Especificación

Base giratoria, espárrago y contratuercas hexagonales
Acero inoxidable 303

Almohadilla de caucho amortiguadora de vibraciones, estilo waffle

Se incluyen dos contratuercas hexagonales con cada soporte de nivelación con bajo perfil

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Medidas métricas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
LP 100.1 Soportes de nivelación con bajo perfil de acero inoxidable, con espárrago roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

A
B
D
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Diámetro de la base
d2
Rosca
l1
Longitud del espárrago
l2l3l4
Almohadilla de servicio ligero

Almohadilla de servicio pesado
A/F
Entre caras
Carga máx.
con almohadilla de servicio ligero
Carga máx.
Sin almohadilla o
con almohadilla de servicio pesado
2.003/8 x 163.004.006.008.00.97.34.42.570.7501500 lbf (6672.33 N)2000 lbf (8896.44 N)
2.503/8 x 163.004.006.008.00.97.34.42.570.7501500 lbf (6672.33 N)2000 lbf (8896.44 N)
2.001/2 x 133.004.006.008.00.97.34.42.570.7503000 lbf (13344.66 N)3500 lbf (15568.77 N)
2.501/2 x 133.004.006.008.00.97.34.42.570.7503000 lbf (13344.66 N)3500 lbf (15568.77 N)
3.001/2 x 133.004.006.008.001.04.34.42.570.7503000 lbf (13344.66 N)3500 lbf (15568.77 N)
4.001/2 x 133.004.006.008.001.04.34.42.570.7503000 lbf (13344.66 N)3500 lbf (15568.77 N)
2.005/8 x 113.004.006.008.00.97.34.42.570.8754500 lbf (20016.99 N)5000 lbf (22241.10 N)
2.505/8 x 113.004.006.008.00.97.34.42.570.8754500 lbf (20016.99 N)5000 lbf (22241.10 N)
3.005/8 x 113.004.006.008.001.04.34.42.570.8754500 lbf (20016.99 N)5000 lbf (22241.10 N)
4.005/8 x 113.004.006.008.001.04.34.42.570.8754500 lbf (20016.99 N)5000 lbf (22241.10 N)
6.005/8 x 113.004.006.008.001.04.34.42.570.8754500 lbf (20016.99 N)5000 lbf (22241.10 N)
3.003/4 x 103.004.006.008.001.04.34.42.571.065500 lbf (24465.21 N)6000 lbf (26689.32 N)
4.003/4 x 103.004.006.008.001.04.34.42.571.065500 lbf (24465.21 N)6000 lbf (26689.32 N)
6.003/4 x 103.004.006.008.001.04.34.42.571.065500 lbf (24465.21 N)6000 lbf (26689.32 N)

Armar y cotizar.

Diámetro de la base d1
Rosca d2
Longitud del espárrago l1
Type

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$28.59
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$28.59
5099$26.21
100249$23.83
≥ 250$21.44
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.