LPSO Soportes de nivelación «LEVEL-IT»™ Rosca en pulgadas, tipo zócalo roscado de acero

Foto

LPSO Soportes de nivelación «LEVEL-IT»™ con roscas en pulgadas, tipo zócalo roscado de acero Material: A1
Material: A1
LPSO Soportes de nivelación «LEVEL-IT»™ con roscas en pulgadas, tipo zócalo roscado de acero Material: A1 LPSO Soportes de nivelación «LEVEL-IT»™ con roscas en pulgadas, tipo zócalo roscado de acero Material: A2 LPSO Soportes de nivelación «LEVEL-IT»™ con roscas en pulgadas, tipo zócalo roscado de acero Material: A3

Descripción del producto

Información

Los soportes de nivelación LPSO giran 10° a 15° a todos los lados de la línea central para ajustarse a superficies desiguales, se utilizan para nivelar herramientas de maquinaria, soportes electrónicos, bancos, etc. El diseño de base con gran diámetro asegura un soporte sólido.

Los soportes de nivelación LPSO con zócalo roscado fueron desarrollados para aplicaciones donde es necesario retirar fácilmente el soporte; se requiere fijar un espárrago más largo de lo normal, o el equipo ya tiene un espárrago fijo en él.

A fin de garantizar el tamaño de soporte de nivelación adecuado, divida el peso de la máquina entre el número de soportes requeridos. Esto será equivalente a los kilogramos o carga por soporte.

Resistencia térmica para soportes con base de plástico Delrin: Temperatura operativa continua: 180 °F (82 °C); punto de fusión: 347 °F (175 °C).

Especificación

Soporte de nivelación
  • Base de acero al carbono con zincado amarillo o acabado de óxido negro
  • Zócalo de bola roscado, endurecido

Soporte de nivelación
  • Base de plástico Delrin
  • Zócalo de bola roscada, de acero zincado amarillo y endurecido

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Almohadilla de elastómero antideslizante

Base de plástico Delrin moldeada, en tamaños adicionales, disponibles bajo pedido

Para ciertas cantidades mínimas, existen modificaciones tales como agujeros para tornillos tirafondos, longitudes de los espárragos personalizadas y otras versiones de chapado.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
LPSO Soportes de nivelación «LEVEL-IT»™ con roscas en pulgadas, tipo zócalo roscado de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Material

A1
A2
A3
A4
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Diámetro de la base
d2
Rosca
l1t
Profundidad de la rosca mínima
A/F
Entre caras
Carga máxima
Base de acero
Carga máxima
Base de plástico Delrin
.7510 x 32.53.170.375700 lbf (3113.75 N)150 lbf (667.23 N)
1.001/4 x 20.70.310.5001000 lbf (4448.22 N)200 lbf (889.64 N)
1.001/4 x 28.70.310.500775 lbf (3447.37 N)125 lbf (556.02 N)
1.255/16 x 18.88.380.6252300 lbf (10230.90 N)250 lbf (1112.05 N)
1.255/16 x 24.88.380.6252150 lbf (9563.67 N)200 lbf (889.64 N)
1.253/8 x 16.88.380.6253750 lbf (16680.83 N)300 lbf (1334.46 N)
1.253/8 x 24.88.380.6252900 lbf (12899.84 N)250 lbf (1112.05 N)
1.881/2 x 131.13.440.7505000 lbf (22241.10 N)700 lbf (3113.75 N)
1.881/2 x 201.13.440.7503750 lbf (16680.83 N)625 lbf (2780.13 N)
2.505/8 x 111.25.440.8756000 lbf (26689.32 N)1200 lbf (5337.86 N)
2.505/8 x 181.25.440.8754800 lbf (21351.46 N)1100 lbf (4893.04 N)
3.003/4 x 101.50.621.0627400 lbf (32916.84 N)1800 lbf (8006.79 N)
3.003/4 x 161.50.621.0625500 lbf (24465.21 N)1650 lbf (7339.56 N)
4.007/8 x 141.88.751.3757750 lbf (34473.71 N)1950 lbf (8674.03 N)
4.007/8 x 91.88.751.3756200 lbf (27578.97 N)1700 lbf (7561.97 N)
4.001 x 81.88.811.37521000 lbf (93412.65 N)2400 lbf (10675.73 N)
4.001 x 121.88.811.37516500 lbf (73395.65 N)2250 lbf (10008.49 N)
6.001 1/4 x 72.751.001.87543000 lbf (191273.53 N)3600 lbf (16013.59 N)

Armar y cotizar.

Diámetro de la base d1
Rosca d2
Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$3.24
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$3.24
5099$2.97
100249$2.70
≥ 250$2.43
Peso: 0.031 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.