Tipo
C1 Base de acero, zincado amarillo
C2 Base de acero, acabado en óxido negro
C3 Base sólida de plástico Delrin®
C4 Base moldeada de plástico Delrin®
Tipo: C1 - Base de acero, zincado amarillo
Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza d1 d2
Rosca l1 l2 l3 A/F Carga máx.
Base de acero
Base de plástico Delrin®
0.75
1.00
1.25
1.88
2.50
3.00
4.00
6.00
10 x 32
1/4 x 20
1/4 x 28
5/16 x 18
5/16 x 24
3/8 x 16
3/8 x 24
1/2 x 13
1/2 x 20
5/8 x 11
5/8 x 18
3/4 x 10
3/4 x 16
7/8 x 9
7/8 x 14
1 x 8
1 x 12
1 1/4 x 7
1.00
1.25
2.00
2.50
3.50
4.00
4.25
6.00
0.53
0.70
0.88
1.13
1.25
1.50
1.88
2.75
0.100
0.141
0.170
0.250
0.350
0.410
0.440
0.750
0.375
0.500
0.625
0.750
0.875
1.062
1.375
1.875
700 lbf (3113.75 N)
1000 lbf (4448.22 N)
775 lbf (3447.37 N)
2500 lbf (11120.55 N)
2150 lbf (9563.67 N)
3750 lbf (16680.83 N)
3300 lbf (14679.13 N)
5000 lbf (22241.1 N)
4000 lbf (17792.88 N)
6000 lbf (26689.32 N)
7400 lbf (32916.84 N)
6200 lbf (27578.97 N)
15000 lbf (66723.32 N)
13500 lbf (60050.99 N)
20000 lbf (88964.43 N)
18000 lbf (80067.98 N)
43000 lbf (191273.53 N)
150 lbf (667.23 N)
200 lbf (889.64 N)
250 lbf (1112.05 N)
300 lbf (1334.46 N)
700 lbf (3113.75 N)
625 lbf (2780.13 N)
1200 lbf (5337.86 N)
1100 lbf (4893.04 N)
1800 lbf (8006.79 N)
1650 lbf (7339.56 N)
1700 lbf (7561.98 N)
1950 lbf (8674.03 N)
2400 lbf (10675.73 N)
2250 lbf (10008.49 N)
3600 lbf (16013.59 N)
1T1LIT 0.75 10 x 32 1.00 0.53 0.100 0.375 700 lbf (3113.75 N) 150 lbf (667.23 N)
1T2LIT 0.75 10 x 32 2.00 0.53 0.100 0.375 700 lbf (3113.75 N) 150 lbf (667.23 N)
3T1250LIT 1.00 1/4 x 20 1.25 0.70 0.141 0.500 1000 lbf (4448.22 N) 200 lbf (889.64 N)
3T2500LIT 1.00 1/4 x 20 2.50 0.70 0.141 0.500 1000 lbf (4448.22 N) 200 lbf (889.64 N)
4T1250LIT 1.00 1/4 x 28 1.25 0.70 0.141 0.500 775 lbf (3447.37 N) 200 lbf (889.64 N)
5T2LIT 1.25 5/16 x 18 2.00 0.88 0.170 0.625 2500 lbf (11120.55 N) 250 lbf (1112.05 N)
17T2LIT 1.25 5/16 x 24 2.00 0.88 0.170 0.625 2150 lbf (9563.67 N) 250 lbf (1112.05 N)
6T2LIT 1.25 3/8 x 16 2.00 0.88 0.170 0.625 3750 lbf (16680.83 N) 300 lbf (1334.46 N)
6T4LIT 1.25 3/8 x 16 4.00 0.88 0.170 0.625 3750 lbf (16680.83 N) 300 lbf (1334.46 N)
7T2LIT 1.25 3/8 x 24 2.00 0.88 0.170 0.625 3300 lbf (14679.13 N) 250 lbf (1112.05 N)
8T2LIT 1.88 1/2 x 13 2.00 1.13 0.250 0.750 5000 lbf (22241.1 N) 700 lbf (3113.75 N)
8T4LIT 1.88 1/2 x 13 4.00 1.13 0.250 0.750 5000 lbf (22241.1 N) 700 lbf (3113.75 N)
9T2LIT 1.88 1/2 x 20 2.00 1.13 0.250 0.750 4000 lbf (17792.88 N) 625 lbf (2780.13 N)
10T2LIT 2.50 5/8 x 11 2.00 1.25 0.350 0.875 6000 lbf (26689.32 N) 1200 lbf (5337.86 N)
10T4LIT 2.50 5/8 x 11 4.00 1.25 0.350 0.875 6000 lbf (26689.32 N) 1200 lbf (5337.86 N)
13T2LIT 2.50 5/8 x 18 2.00 1.25 0.350 0.875 5000 lbf (22241.1 N) 1100 lbf (4893.04 N)
11T2LIT 3.00 3/4 x 10 2.00 1.50 0.410 1.062 7400 lbf (32916.84 N) 1800 lbf (8006.79 N)
11T4LIT 3.00 3/4 x 10 4.00 1.50 0.410 1.062 7400 lbf (32916.84 N) 1800 lbf (8006.79 N)
19T2LIT 3.00 3/4 x 16 2.00 1.50 0.410 1.062 6200 lbf (27578.97 N) 1650 lbf (7339.56 N)
20T4LIT 4.00 7/8 x 9 4.00 1.88 0.440 1.375 15000 lbf (66723.32 N) 1700 lbf (7561.98 N)
21T4LIT 4.00 7/8 x 14 4.00 1.88 0.440 1.375 13500 lbf (60050.99 N) 1950 lbf (8674.03 N)
12T3500LIT 4.00 1 x 8 3.50 1.88 0.440 1.375 20000 lbf (88964.43 N) 2400 lbf (10675.73 N)
12T425LIT 4.00 1 x 8 4.25 1.88 0.440 1.375 20000 lbf (88964.43 N) 2400 lbf (10675.73 N)
12T6LIT 4.00 1 x 8 6.00 1.88 0.440 1.375 20000 lbf (88964.43 N) 2400 lbf (10675.73 N)
22T3500LIT 4.00 1 x 12 3.50 1.88 0.440 1.375 18000 lbf (80067.98 N) 2250 lbf (10008.49 N)
16T4LIT 6.00 1 1/4 x 7 4.00 2.75 0.750 1.875 43000 lbf (191273.53 N) 3600 lbf (16013.59 N)
16T6LIT 6.00 1 1/4 x 7 6.00 2.75 0.750 1.875 43000 lbf (191273.53 N) 3600 lbf (16013.59 N)
La combinación de filtros no produce resultados.
Tipo: C2 - Base de acero, acabado en óxido negro
Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza d1 d2
Rosca l1 l2 l3 A/F Carga máx.
Base de acero
Base de plástico Delrin®
0.75
1.00
1.25
1.88
2.50
3.00
4.00
6.00
10 x 32
1/4 x 20
1/4 x 28
5/16 x 18
5/16 x 24
3/8 x 16
3/8 x 24
1/2 x 13
1/2 x 20
5/8 x 11
5/8 x 18
3/4 x 10
3/4 x 16
7/8 x 9
7/8 x 14
1 x 8
1 x 12
1 1/4 x 7
1.00
1.25
2.00
2.50
3.50
4.00
4.25
6.00
0.53
0.70
0.88
1.13
1.25
1.50
1.88
2.75
0.100
0.141
0.170
0.250
0.350
0.410
0.440
0.750
0.375
0.500
0.625
0.750
0.875
1.062
1.375
1.875
700 lbf (3113.75 N)
1000 lbf (4448.22 N)
775 lbf (3447.37 N)
2500 lbf (11120.55 N)
2150 lbf (9563.67 N)
3750 lbf (16680.83 N)
3300 lbf (14679.13 N)
5000 lbf (22241.1 N)
4000 lbf (17792.88 N)
6000 lbf (26689.32 N)
7400 lbf (32916.84 N)
6200 lbf (27578.97 N)
15000 lbf (66723.32 N)
13500 lbf (60050.99 N)
20000 lbf (88964.43 N)
18000 lbf (80067.98 N)
43000 lbf (191273.53 N)
150 lbf (667.23 N)
200 lbf (889.64 N)
250 lbf (1112.05 N)
300 lbf (1334.46 N)
700 lbf (3113.75 N)
625 lbf (2780.13 N)
1200 lbf (5337.86 N)
1100 lbf (4893.04 N)
1800 lbf (8006.79 N)
1650 lbf (7339.56 N)
1700 lbf (7561.98 N)
1950 lbf (8674.03 N)
2400 lbf (10675.73 N)
2250 lbf (10008.49 N)
3600 lbf (16013.59 N)
1T1LMB 0.75 10 x 32 1.00 0.53 0.100 0.375 700 lbf (3113.75 N) 150 lbf (667.23 N)
1T2LMB 0.75 10 x 32 2.00 0.53 0.100 0.375 700 lbf (3113.75 N) 150 lbf (667.23 N)
3T1250LMB 1.00 1/4 x 20 1.25 0.70 0.141 0.500 1000 lbf (4448.22 N) 200 lbf (889.64 N)
3T2500LMB 1.00 1/4 x 20 2.50 0.70 0.141 0.500 1000 lbf (4448.22 N) 200 lbf (889.64 N)
4T1250LMB 1.00 1/4 x 28 1.25 0.70 0.141 0.500 775 lbf (3447.37 N) 200 lbf (889.64 N)
5T2LMB 1.25 5/16 x 18 2.00 0.88 0.170 0.625 2500 lbf (11120.55 N) 250 lbf (1112.05 N)
17T2LMB 1.25 5/16 x 24 2.00 0.88 0.170 0.625 2150 lbf (9563.67 N) 250 lbf (1112.05 N)
6T2LMB 1.25 3/8 x 16 2.00 0.88 0.170 0.625 3750 lbf (16680.83 N) 300 lbf (1334.46 N)
6T4LMB 1.25 3/8 x 16 4.00 0.88 0.170 0.625 3750 lbf (16680.83 N) 300 lbf (1334.46 N)
7T2LMB 1.25 3/8 x 24 2.00 0.88 0.170 0.625 3300 lbf (14679.13 N) 250 lbf (1112.05 N)
8T2LMB 1.88 1/2 x 13 2.00 1.13 0.250 0.750 5000 lbf (22241.1 N) 700 lbf (3113.75 N)
8T4LMB 1.88 1/2 x 13 4.00 1.13 0.250 0.750 5000 lbf (22241.1 N) 700 lbf (3113.75 N)
9T2LMB 1.88 1/2 x 20 2.00 1.13 0.250 0.750 4000 lbf (17792.88 N) 625 lbf (2780.13 N)
10T2LMB 2.50 5/8 x 11 2.00 1.25 0.350 0.875 6000 lbf (26689.32 N) 1200 lbf (5337.86 N)
10T4LMB 2.50 5/8 x 11 4.00 1.25 0.350 0.875 6000 lbf (26689.32 N) 1200 lbf (5337.86 N)
13T2LMB 2.50 5/8 x 18 2.00 1.25 0.350 0.875 5000 lbf (22241.1 N) 1100 lbf (4893.04 N)
11T2LMB 3.00 3/4 x 10 2.00 1.50 0.410 1.062 7400 lbf (32916.84 N) 1800 lbf (8006.79 N)
11T4LMB 3.00 3/4 x 10 4.00 1.50 0.410 1.062 7400 lbf (32916.84 N) 1800 lbf (8006.79 N)
19T2LMB 3.00 3/4 x 16 2.00 1.50 0.410 1.062 6200 lbf (27578.97 N) 1650 lbf (7339.56 N)
20T4LMB 4.00 7/8 x 9 4.00 1.88 0.440 1.375 15000 lbf (66723.32 N) 1700 lbf (7561.98 N)
21T4LMB 4.00 7/8 x 14 4.00 1.88 0.440 1.375 13500 lbf (60050.99 N) 1950 lbf (8674.03 N)
12T3500LMB 4.00 1 x 8 3.50 1.88 0.440 1.375 20000 lbf (88964.43 N) 2400 lbf (10675.73 N)
12T425LMB 4.00 1 x 8 4.25 1.88 0.440 1.375 20000 lbf (88964.43 N) 2400 lbf (10675.73 N)
12T6LMB 4.00 1 x 8 6.00 1.88 0.440 1.375 20000 lbf (88964.43 N) 2400 lbf (10675.73 N)
22T3500LMB 4.00 1 x 12 3.50 1.88 0.440 1.375 18000 lbf (80067.98 N) 2250 lbf (10008.49 N)
16T4LMB 6.00 1 1/4 x 7 4.00 2.75 0.750 1.875 43000 lbf (191273.53 N) 3600 lbf (16013.59 N)
16T6LMB 6.00 1 1/4 x 7 6.00 2.75 0.750 1.875 43000 lbf (191273.53 N) 3600 lbf (16013.59 N)
La combinación de filtros no produce resultados.
Tipo: C3 - Base sólida de plástico Delrin^®^
Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza d1 d2
Rosca l1 l2 l3 A/F Carga máx.
Base de acero
Base de plástico Delrin®
0.75
1.00
1.25
1.88
2.50
3.00
4.00
6.00
10 x 32
1/4 x 20
1/4 x 28
5/16 x 18
5/16 x 24
3/8 x 16
3/8 x 24
1/2 x 13
1/2 x 20
5/8 x 11
5/8 x 18
3/4 x 10
3/4 x 16
7/8 x 9
7/8 x 14
1 x 8
1 x 12
1 1/4 x 7
1.00
1.25
2.00
2.50
3.50
4.00
4.25
6.00
0.53
0.70
0.88
1.13
1.25
1.50
1.88
2.75
0.100
0.141
0.170
0.250
0.350
0.410
0.440
0.750
0.375
0.500
0.625
0.750
0.875
1.062
1.375
1.875
700 lbf (3113.75 N)
1000 lbf (4448.22 N)
775 lbf (3447.37 N)
2500 lbf (11120.55 N)
2150 lbf (9563.67 N)
3750 lbf (16680.83 N)
3300 lbf (14679.13 N)
5000 lbf (22241.1 N)
4000 lbf (17792.88 N)
6000 lbf (26689.32 N)
7400 lbf (32916.84 N)
6200 lbf (27578.97 N)
15000 lbf (66723.32 N)
13500 lbf (60050.99 N)
20000 lbf (88964.43 N)
18000 lbf (80067.98 N)
43000 lbf (191273.53 N)
150 lbf (667.23 N)
200 lbf (889.64 N)
250 lbf (1112.05 N)
300 lbf (1334.46 N)
700 lbf (3113.75 N)
625 lbf (2780.13 N)
1200 lbf (5337.86 N)
1100 lbf (4893.04 N)
1800 lbf (8006.79 N)
1650 lbf (7339.56 N)
1700 lbf (7561.98 N)
1950 lbf (8674.03 N)
2400 lbf (10675.73 N)
2250 lbf (10008.49 N)
3600 lbf (16013.59 N)
1T1LIT/DN 0.75 10 x 32 1.00 0.53 0.100 0.375 700 lbf (3113.75 N) 150 lbf (667.23 N)
1T2LIT/DN 0.75 10 x 32 2.00 0.53 0.100 0.375 700 lbf (3113.75 N) 150 lbf (667.23 N)
3T1250LIT/DN 1.00 1/4 x 20 1.25 0.70 0.141 0.500 1000 lbf (4448.22 N) 200 lbf (889.64 N)
3T2500LIT/DN 1.00 1/4 x 20 2.50 0.70 0.141 0.500 1000 lbf (4448.22 N) 200 lbf (889.64 N)
4T1250LIT/DN 1.00 1/4 x 28 1.25 0.70 0.141 0.500 775 lbf (3447.37 N) 200 lbf (889.64 N)
5T2LIT/DN 1.25 5/16 x 18 2.00 0.88 0.170 0.625 2500 lbf (11120.55 N) 250 lbf (1112.05 N)
17T2LIT/DN 1.25 5/16 x 24 2.00 0.88 0.170 0.625 2150 lbf (9563.67 N) 250 lbf (1112.05 N)
6T2LIT/DN 1.25 3/8 x 16 2.00 0.88 0.170 0.625 3750 lbf (16680.83 N) 300 lbf (1334.46 N)
6T4LIT/DN 1.25 3/8 x 16 4.00 0.88 0.170 0.625 3750 lbf (16680.83 N) 300 lbf (1334.46 N)
7T2LIT/DN 1.25 3/8 x 24 2.00 0.88 0.170 0.625 3300 lbf (14679.13 N) 250 lbf (1112.05 N)
8T2LIT/DN 1.88 1/2 x 13 2.00 1.13 0.250 0.750 5000 lbf (22241.1 N) 700 lbf (3113.75 N)
8T4LIT/DN 1.88 1/2 x 13 4.00 1.13 0.250 0.750 5000 lbf (22241.1 N) 700 lbf (3113.75 N)
9T2LIT/DN 1.88 1/2 x 20 2.00 1.13 0.250 0.750 4000 lbf (17792.88 N) 625 lbf (2780.13 N)
10T2LIT/DN 2.50 5/8 x 11 2.00 1.25 0.350 0.875 6000 lbf (26689.32 N) 1200 lbf (5337.86 N)
10T4LIT/DN 2.50 5/8 x 11 4.00 1.25 0.350 0.875 6000 lbf (26689.32 N) 1200 lbf (5337.86 N)
13T2LIT/DN 2.50 5/8 x 18 2.00 1.25 0.350 0.875 5000 lbf (22241.1 N) 1100 lbf (4893.04 N)
11T2LIT/DN 3.00 3/4 x 10 2.00 1.50 0.410 1.062 7400 lbf (32916.84 N) 1800 lbf (8006.79 N)
11T4LIT/DN 3.00 3/4 x 10 4.00 1.50 0.410 1.062 7400 lbf (32916.84 N) 1800 lbf (8006.79 N)
19T2LIT/DN 3.00 3/4 x 16 2.00 1.50 0.410 1.062 6200 lbf (27578.97 N) 1650 lbf (7339.56 N)
20T4LIT/DN 4.00 7/8 x 9 4.00 1.88 0.440 1.375 15000 lbf (66723.32 N) 1700 lbf (7561.98 N)
21T4LIT/DN 4.00 7/8 x 14 4.00 1.88 0.440 1.375 13500 lbf (60050.99 N) 1950 lbf (8674.03 N)
12T3500LIT/DN 4.00 1 x 8 3.50 1.88 0.440 1.375 20000 lbf (88964.43 N) 2400 lbf (10675.73 N)
12T425LIT/DN 4.00 1 x 8 4.25 1.88 0.440 1.375 20000 lbf (88964.43 N) 2400 lbf (10675.73 N)
12T6LIT/DN 4.00 1 x 8 6.00 1.88 0.440 1.375 20000 lbf (88964.43 N) 2400 lbf (10675.73 N)
22T3500LIT/DN 4.00 1 x 12 3.50 1.88 0.440 1.375 18000 lbf (80067.98 N) 2250 lbf (10008.49 N)
16T4LIT/DN 6.00 1 1/4 x 7 4.00 2.75 0.750 1.875 43000 lbf (191273.53 N) 3600 lbf (16013.59 N)
16T6LIT/DN 6.00 1 1/4 x 7 6.00 2.75 0.750 1.875 43000 lbf (191273.53 N) 3600 lbf (16013.59 N)
La combinación de filtros no produce resultados.
Tipo: C4 - Base moldeada de plástico Delrin^®^
Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza d1 d2
Rosca l1 l2 l3 A/F Carga máx.
Base de acero
Base de plástico Delrin®
0.75
1.00
1.25
1.88
2.50
3.00
4.00
6.00
10 x 32
1/4 x 20
1/4 x 28
5/16 x 18
5/16 x 24
3/8 x 16
3/8 x 24
1/2 x 13
1/2 x 20
5/8 x 11
5/8 x 18
3/4 x 10
3/4 x 16
7/8 x 9
7/8 x 14
1 x 8
1 x 12
1 1/4 x 7
1.00
1.25
2.00
2.50
3.50
4.00
4.25
6.00
0.53
0.70
0.88
1.13
1.25
1.50
1.88
2.75
0.100
0.141
0.170
0.250
0.350
0.410
0.440
0.750
0.375
0.500
0.625
0.750
0.875
1.062
1.375
1.875
700 lbf (3113.75 N)
1000 lbf (4448.22 N)
775 lbf (3447.37 N)
2500 lbf (11120.55 N)
2150 lbf (9563.67 N)
3750 lbf (16680.83 N)
3300 lbf (14679.13 N)
5000 lbf (22241.1 N)
4000 lbf (17792.88 N)
6000 lbf (26689.32 N)
7400 lbf (32916.84 N)
6200 lbf (27578.97 N)
15000 lbf (66723.32 N)
13500 lbf (60050.99 N)
20000 lbf (88964.43 N)
18000 lbf (80067.98 N)
43000 lbf (191273.53 N)
150 lbf (667.23 N)
200 lbf (889.64 N)
250 lbf (1112.05 N)
300 lbf (1334.46 N)
700 lbf (3113.75 N)
625 lbf (2780.13 N)
1200 lbf (5337.86 N)
1100 lbf (4893.04 N)
1800 lbf (8006.79 N)
1650 lbf (7339.56 N)
1700 lbf (7561.98 N)
1950 lbf (8674.03 N)
2400 lbf (10675.73 N)
2250 lbf (10008.49 N)
3600 lbf (16013.59 N)
5T2LIT/MB 1.25 5/16 x 18 2.00 0.88 0.170 0.625 2500 lbf (11120.55 N) 250 lbf (1112.05 N)
17T2LIT/MB 1.25 5/16 x 24 2.00 0.88 0.170 0.625 2150 lbf (9563.67 N) 250 lbf (1112.05 N)
6T2LIT/MB 1.25 3/8 x 16 2.00 0.88 0.170 0.625 3750 lbf (16680.83 N) 300 lbf (1334.46 N)
6T4LIT/MB 1.25 3/8 x 16 4.00 0.88 0.170 0.625 3750 lbf (16680.83 N) 300 lbf (1334.46 N)
7T2LIT/MB 1.25 3/8 x 24 2.00 0.88 0.170 0.625 3300 lbf (14679.13 N) 250 lbf (1112.05 N)
8T2LIT/MB 1.88 1/2 x 13 2.00 1.13 0.250 0.750 5000 lbf (22241.1 N) 700 lbf (3113.75 N)
8T4LIT/MB 1.88 1/2 x 13 4.00 1.13 0.250 0.750 5000 lbf (22241.1 N) 700 lbf (3113.75 N)
9T2LIT/MB 1.88 1/2 x 20 2.00 1.13 0.250 0.750 4000 lbf (17792.88 N) 625 lbf (2780.13 N)
10T2LIT/MB 2.50 5/8 x 11 2.00 1.25 0.350 0.875 6000 lbf (26689.32 N) 1200 lbf (5337.86 N)
10T4LIT/MB 2.50 5/8 x 11 4.00 1.25 0.350 0.875 6000 lbf (26689.32 N) 1200 lbf (5337.86 N)
13T2LIT/MB 2.50 5/8 x 18 2.00 1.25 0.350 0.875 5000 lbf (22241.1 N) 1100 lbf (4893.04 N)
11T2LIT/MB 3.00 3/4 x 10 2.00 1.50 0.410 1.062 7400 lbf (32916.84 N) 1800 lbf (8006.79 N)
11T4LIT/MB 3.00 3/4 x 10 4.00 1.50 0.410 1.062 7400 lbf (32916.84 N) 1800 lbf (8006.79 N)
19T2LIT/MB 3.00 3/4 x 16 2.00 1.50 0.410 1.062 6200 lbf (27578.97 N) 1650 lbf (7339.56 N)
La combinación de filtros no produce resultados.
Mostrar / ocultar columnas
Medidas en pulgadas
d1 d2
Rosca l1 l2 l3 A/F Carga máx.
Base de acero
Base de plástico Delrin®
0.75
1.00
1.25
1.88
2.50
3.00
4.00
6.00
10 x 32
1/4 x 20
1/4 x 28
5/16 x 18
5/16 x 24
3/8 x 16
3/8 x 24
1/2 x 13
1/2 x 20
5/8 x 11
5/8 x 18
3/4 x 10
3/4 x 16
7/8 x 9
7/8 x 14
1 x 8
1 x 12
1 1/4 x 7
1.00
1.25
2.00
2.50
3.50
4.00
4.25
6.00
0.53
0.70
0.88
1.13
1.25
1.50
1.88
2.75
0.100
0.141
0.170
0.250
0.350
0.410
0.440
0.750
0.375
0.500
0.625
0.750
0.875
1.062
1.375
1.875
700 lbf (3113.75 N)
1000 lbf (4448.22 N)
775 lbf (3447.37 N)
2500 lbf (11120.55 N)
2150 lbf (9563.67 N)
3750 lbf (16680.83 N)
3300 lbf (14679.13 N)
5000 lbf (22241.1 N)
4000 lbf (17792.88 N)
6000 lbf (26689.32 N)
7400 lbf (32916.84 N)
6200 lbf (27578.97 N)
15000 lbf (66723.32 N)
13500 lbf (60050.99 N)
20000 lbf (88964.43 N)
18000 lbf (80067.98 N)
43000 lbf (191273.53 N)
150 lbf (667.23 N)
200 lbf (889.64 N)
250 lbf (1112.05 N)
300 lbf (1334.46 N)
700 lbf (3113.75 N)
625 lbf (2780.13 N)
1200 lbf (5337.86 N)
1100 lbf (4893.04 N)
1800 lbf (8006.79 N)
1650 lbf (7339.56 N)
1700 lbf (7561.98 N)
1950 lbf (8674.03 N)
2400 lbf (10675.73 N)
2250 lbf (10008.49 N)
3600 lbf (16013.59 N)
0.75 10 x 32 1.00 0.53 0.100 0.375 700 lbf (3113.75 N) 150 lbf (667.23 N)
0.75 10 x 32 2.00 0.53 0.100 0.375 700 lbf (3113.75 N) 150 lbf (667.23 N)
1.00 1/4 x 20 1.25 0.70 0.141 0.500 1000 lbf (4448.22 N) 200 lbf (889.64 N)
1.00 1/4 x 20 2.50 0.70 0.141 0.500 1000 lbf (4448.22 N) 200 lbf (889.64 N)
1.00 1/4 x 28 1.25 0.70 0.141 0.500 775 lbf (3447.37 N) 200 lbf (889.64 N)
1.25 5/16 x 18 2.00 0.88 0.170 0.625 2500 lbf (11120.55 N) 250 lbf (1112.05 N)
1.25 5/16 x 24 2.00 0.88 0.170 0.625 2150 lbf (9563.67 N) 250 lbf (1112.05 N)
1.25 3/8 x 16 2.00 0.88 0.170 0.625 3750 lbf (16680.83 N) 300 lbf (1334.46 N)
1.25 3/8 x 16 4.00 0.88 0.170 0.625 3750 lbf (16680.83 N) 300 lbf (1334.46 N)
1.25 3/8 x 24 2.00 0.88 0.170 0.625 3300 lbf (14679.13 N) 250 lbf (1112.05 N)
1.88 1/2 x 13 2.00 1.13 0.250 0.750 5000 lbf (22241.1 N) 700 lbf (3113.75 N)
1.88 1/2 x 13 4.00 1.13 0.250 0.750 5000 lbf (22241.1 N) 700 lbf (3113.75 N)
1.88 1/2 x 20 2.00 1.13 0.250 0.750 4000 lbf (17792.88 N) 625 lbf (2780.13 N)
2.50 5/8 x 11 2.00 1.25 0.350 0.875 6000 lbf (26689.32 N) 1200 lbf (5337.86 N)
2.50 5/8 x 11 4.00 1.25 0.350 0.875 6000 lbf (26689.32 N) 1200 lbf (5337.86 N)
2.50 5/8 x 18 2.00 1.25 0.350 0.875 5000 lbf (22241.1 N) 1100 lbf (4893.04 N)
3.00 3/4 x 10 2.00 1.50 0.410 1.062 7400 lbf (32916.84 N) 1800 lbf (8006.79 N)
3.00 3/4 x 10 4.00 1.50 0.410 1.062 7400 lbf (32916.84 N) 1800 lbf (8006.79 N)
3.00 3/4 x 16 2.00 1.50 0.410 1.062 6200 lbf (27578.97 N) 1650 lbf (7339.56 N)
4.00 7/8 x 9 4.00 1.88 0.440 1.375 15000 lbf (66723.32 N) 1700 lbf (7561.98 N)
4.00 7/8 x 14 4.00 1.88 0.440 1.375 13500 lbf (60050.99 N) 1950 lbf (8674.03 N)
4.00 1 x 8 3.50 1.88 0.440 1.375 20000 lbf (88964.43 N) 2400 lbf (10675.73 N)
4.00 1 x 8 4.25 1.88 0.440 1.375 20000 lbf (88964.43 N) 2400 lbf (10675.73 N)
4.00 1 x 8 6.00 1.88 0.440 1.375 20000 lbf (88964.43 N) 2400 lbf (10675.73 N)
4.00 1 x 12 3.50 1.88 0.440 1.375 18000 lbf (80067.98 N) 2250 lbf (10008.49 N)
6.00 1 1/4 x 7 4.00 2.75 0.750 1.875 43000 lbf (191273.53 N) 3600 lbf (16013.59 N)
6.00 1 1/4 x 7 6.00 2.75 0.750 1.875 43000 lbf (191273.53 N) 3600 lbf (16013.59 N)
La combinación de filtros no produce resultados.