LPST Soportes de nivelación «Level-It»™ Tipo espárrago roscado de acero inoxidable

Foto

 LPST Soportes de nivelación «Level-It»™, tipo espárrago roscado de acero inoxidable, tamaño en pulgadas Tipo: D1 - Base de acero inoxidable
Tipo: D1 - Base de acero inoxidable
 LPST Soportes de nivelación «Level-It»™, tipo espárrago roscado de acero inoxidable, tamaño en pulgadas Tipo: D1 - Base de acero inoxidable  LPST Soportes de nivelación «Level-It»™, tipo espárrago roscado de acero inoxidable, tamaño en pulgadas Tipo: D2 - Base sólida de plástico Delrin<sup>®</sup>
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Los soportes de nivelación «Level-It»™ LPST giran 10° a 15° a todos los lados de la línea central para ajustarse a superficies desiguales, se utilizan para nivelar herramientas de maquinaria, soportes electrónicos, bancos, etc. El diseño de base con gran diámetro asegura un soporte sólido.

No se recomienda usar para la instalación tuercas de acoplamiento. Use tuercas o agujeros roscados de 1 a 1 1/2 veces el diámetro de la rosca del espárrago roscado.

A fin de garantizar el tamaño de soporte de nivelación adecuado, divida el peso de la máquina entre el número de soportes requeridos. Esto será equivalente a los kilogramos o carga por soporte.

La contratuerca es una pieza estándar del montaje.

Especificación

Espárrago roscado con extremo de bola
Acero inoxidable AISI 303
Mecaniza a partir de una barra sólida


Tipo D1
Base
Acero inoxidable AISI 303


Tipo D2 / D3
Base
Plástico Delrin®
Resistente a temperaturas de hasta
180 °F (82 °C)


Contratuerca
Los materiales y acabados de la contratuerca son los mismos que aquellos del espárrago correspondiente


RoHS

Bajo pedido

Almohadilla de elastómero antideslizante
Base de plástico Delrin® moldeada en tamaños adicionales
Para ciertas cantidades mínimas, existen modificaciones tales como agujeros de montaje y otras versiones de chapado

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 LPST Soportes de nivelación «Level-It»™, tipo espárrago roscado de acero inoxidable, tamaño en pulgadas boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

D1Base de acero inoxidable
D2Base sólida de plástico Delrin®
D3Base moldeada de plástico Delrin®
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
l1l2l3A/FCarga máx.
Base de acero inoxidable

Base de plástico Delrin®
0.7510 x 321.000.530.1000.375700 lbf (3113.75 N)150 lbf (667.23 N)
0.7510 x 322.000.530.1000.375700 lbf (3113.75 N)150 lbf (667.23 N)
1.001/4 x 201.250.700.1410.5001000 lbf (4448.22 N)200 lbf (889.64 N)
1.001/4 x 202.500.700.1410.5001000 lbf (4448.22 N)200 lbf (889.64 N)
1.001/4 x 281.250.700.1410.500775 lbf (3447.37 N)200 lbf (889.64 N)
1.255/16 x 182.000.880.1700.6252500 lbf (11120.55 N)250 lbf (1112.05 N)
1.255/16 x 242.000.880.1700.6252150 lbf (9563.67 N)250 lbf (1112.05 N)
1.253/8 x 162.000.880.1700.6253750 lbf (16680.83 N)300 lbf (1334.46 N)
1.253/8 x 164.000.880.1700.6253750 lbf (16680.83 N)300 lbf (1334.46 N)
1.253/8 x 242.000.880.1700.6253300 lbf (14679.13 N)250 lbf (1112.05 N)
1.881/2 x 132.001.130.2500.7505000 lbf (22241.1 N)700 lbf (3113.75 N)
1.881/2 x 134.001.130.2500.7505000 lbf (22241.1 N)700 lbf (3113.75 N)
1.881/2 x 202.001.130.2500.7504000 lbf (17792.88 N)625 lbf (2780.13 N)
2.505/8 x 112.001.250.3500.8756000 lbf (26689.32 N)1200 lbf (5337.86 N)
2.505/8 x 114.001.250.3500.8756000 lbf (26689.32 N)1200 lbf (5337.86 N)
2.505/8 x 182.001.250.3500.8755000 lbf (22241.1 N)1100 lbf (4893.04 N)
3.003/4 x 102.001.500.4101.0627400 lbf (32916.84 N)1800 lbf (8006.79 N)
3.003/4 x 104.001.500.4101.0627400 lbf (32916.84 N)1800 lbf (8006.79 N)
3.003/4 x 162.001.500.4101.0626200 lbf (27578.97 N)1650 lbf (7339.56 N)
4.007/8 x 94.001.880.4401.37515000 lbf (66723.32 N)1700 lbf (7561.98 N)
4.007/8 x 144.001.880.4401.37513500 lbf (60050.99 N)1950 lbf (8674.03 N)
4.001 x 83.501.880.4401.37520000 lbf (88964.43 N)2400 lbf (10675.73 N)
4.001 x 84.251.880.4401.37520000 lbf (88964.43 N)2400 lbf (10675.73 N)
4.001 x 86.001.880.4401.37520000 lbf (88964.43 N)2400 lbf (10675.73 N)
4.001 x 123.501.880.4401.37518000 lbf (80067.98 N)2250 lbf (10008.49 N)
6.001 1/4 x 74.002.750.7501.87543000 lbf (191273.53 N)3600 lbf (16013.59 N)
6.001 1/4 x 76.002.750.7501.87543000 lbf (191273.53 N)3600 lbf (16013.59 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la base d1
Rosca d2
Longitud del espárrago l1
Tipo



Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$15.91
In Stock: 158
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$15.91
5099$14.59
100249$13.26
≥ 250$11.93
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.043 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».