Los soportes de nivelación antivibración «Anti-Vibe®» MAVM giran 10 a 15° a todos los lados de la línea central para ajustarse a las superficies disparejas.
Utilizados para reducir la vibración transmitida para maquinaria de alta precisión y computarizada. Al usar el soporte que tiene el máximo rango de carga que se acerca al peso específico requerido para sus necesidades, usted puede reducir el 98 % de las vibraciones transmitidas en la mayoría de la maquinaria.
A fin de garantizar el tamaño de soporte de nivelación adecuado, divida el peso de la máquina entre el número de soportes requeridos. Esto será equivalente a los kilogramos o carga por soporte.
Especificación
Base
Acero, zincado amarillo
Espárrago roscado
Acero, zincado amarillo
Endurecido
Mecanizado a partir de una barra sólida
Cumple con RoHS
Bajo pedido
Para ciertas cantidades mínimas, los soportes de nivelación «Anti-Vibe®» también pueden fabricarse en acero inoxidable
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
49
$24.40
50
99
$22.37
100
249
$20.34
≥ 250
$18.30
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información: 800-877-8351 (or for Mexico +5281-2721-4021)
RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre
la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.