MLPST Soportes de nivelación «LEVEL-IT»™ Medidas métricas, con espárrago roscado en acero inoxidable

Foto

MLPST Soportes de nivelación «LEVEL-IT»™ en medidas métricas, con espárrago roscado en acero inoxidable Material: D1
Material: D1
MLPST Soportes de nivelación «LEVEL-IT»™ en medidas métricas, con espárrago roscado en acero inoxidable Material: D1 MLPST Soportes de nivelación «LEVEL-IT»™ en medidas métricas, con espárrago roscado en acero inoxidable Material: D2

Descripción del producto

Información

Los soportes de nivelación MLPST giran 10° a 15° a todos los lados de la línea central para ajustarse a superficies desiguales, se utilizan para nivelar herramientas de maquinaria, soportes electrónicos, bancos, etc. El diseño de base con gran diámetro asegura un soporte sólido.

No se recomienda usar para la instalación tuercas de acoplamiento.

Use tuercas en el agujero roscado de 1 a 1 1/2 veces el diámetro de la rosca que se esté usando.

A fin de garantizar el tamaño de soporte de nivelación adecuado, divida el peso de la máquina entre el número de soportes requeridos. Esto será equivalente a los kilogramos o carga por soporte.

Resistencia térmica para soportes con base de plástico Delrin: Temperatura operativa continua: 180 °F (82 °C); punto de fusión: 347 °F (175 °C).

Especificación

Soporte de nivelación
  • Base de acero inoxidable 303
  • El espárrago con extremo de bola se mecaniza a partir de una barra sólida.

Soporte de nivelación
  • Base de plástico Delrin
  • El espárrago de acero inoxidable 303 con extremo de bola se mecaniza a partir de una barra sólida.

La contratuerca es una pieza estándar del montaje.
Los materiales y acabados de la contratuerca son los mismos que aquellos del espárrago correspondiente.

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Almohadilla de elastómero antideslizante

Base de plástico Delrin moldeada, en tamaños adicionales, disponibles bajo pedido

Para ciertas cantidades mínimas, existen modificaciones tales como agujeros para tornillos tirafondos y otras versiones de chapado.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
MLPST Soportes de nivelación «LEVEL-IT»™ en medidas métricas, con espárrago roscado en acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Material

D1
D2
D3
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Diámetro de la base
d2
Rosca
l1
Longitud de la rosca
l2A/F
Entre caras
Carga máxima
Base de acero inoxidable
Carga máxima
Base de plástico Delrin
.75M 61.00.530.375895 lbf (3981.15 N)150 lbf (667.23 N)
1.00M 81.25.700.5001388 lbf (6174.13 N)200 lbf (889.64 N)
1.25M 102.00.880.6253750 lbf (16680.83 N)300 lbf (1334.46 N)
1.88M 122.001.130.7505000 lbf (22241.10 N)700 lbf (3113.75 N)
2.50M 162.001.250.8756000 lbf (26689.32 N)1200 lbf (5337.86 N)
3.00M 202.001.501.0627400 lbf (32916.84 N)1800 lbf (8006.79 N)
4.00M 243.501.881.37525000 lbf (111205.54 N)2500 lbf (11120.55 N)
4.00M 244.251.881.37525000 lbf (111205.54 N)2500 lbf (11120.55 N)
6.00M 304.002.751.87543000 lbf (191273.53 N)3600 lbf (16013.59 N)
6.00M 306.002.751.87543000 lbf (191273.53 N)3600 lbf (16013.59 N)

Armar y cotizar.

Diámetro de la base d1
Rosca d2
Longitud de la rosca l1
Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$13.94
In stock: 30
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$13.94
5099$12.78
100249$11.62
≥ 250$10.46
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.