MM 100 Soportes de vibración «Mighty Mount»™ de servicio pesado Tipo con espárrago roscado

Foto

Descripción del producto

Información

Similares a los Barrymounts®, los soportes Mighty Mounts™ son ideales para prensas de perforación, molinos, máquinas CNC, máquinas de fundición, prensas troqueladoras, sierras y equipos de moldeado por inyección.

El alto nivel de aislamiento de choques y vibraciones durante la vida extendida de la maquinaria reduce los niveles de ruido.

Construcción sólida y confiable y acabado de seguridad amarillo.

Todo el relleno de elastómero es resistente a aceites.

A fin de garantizar el tamaño del soporte de vibración adecuado, divida el peso de la máquina entre el número de soportes requeridos. Esto será equivalente a los kilogramos o carga por soporte.

Especificación

Base
Alojamiento de acero de alta resistencia con acabado de seguridad revestido de polvo amarillo.
Tornillo de cabeza hexagonal
  • Acero grado 8, zincado
  • El perno es removible y se atornilla dentro de la base de montaje.
  • La tuerca hexagonal está incluida.

Almohadilla
Caucho elastómero antiderrapante de alta densidad

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Para ciertas cantidades mínimas, pernos con otros tamaños y longitudes.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
MM 100 Soporte de vibración «Mighty Mount»™ de servicio pesado, con espárrago roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

D
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Diámetro
d2
Rosca
l1
Longitud del espárrago
l2hCapacidad de carga mínimaCapacidad de carga máxima
2.001/4 x 28-1.751.00.2430.00 lbf (133.44 N)100.00 lbf (444.82 N)
2.003/8 x 163/8 x 243.001.00.24100.00 lbf (444.82 N)300 lbf (1334.46 N)
3.003/8 x 163/8 x 243.001.50.39100.00 lbf (444.82 N)300 lbf (1334.46 N)
3.001/2 x 13-6.001.50.39100.00 lbf (444.82 N)300 lbf (1334.46 N)
5.001/2 x 13-5.001.50.47500 lbf (2224.11 N)1500 lbf (6672.33 N)
5.005/8 x 11-8.001.50.47500 lbf (2224.11 N)1500 lbf (6672.33 N)
6.001/2 x 133/4 x 105.001.73.431000 lbf (4448.22 N)4200 lbf (18682.53 N)
6.003/4 x 10-8.001.73.431000 lbf (4448.22 N)4200 lbf (18682.53 N)
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Diámetro
d2
Rosca
l1
Longitud del espárrago
l2hCapacidad de carga mínimaCapacidad de carga máxima
3.00M 103.001.50.39100.00 lbf (444.82 N)300 lbf (1334.46 N)
5.00M 125.001.50.47500 lbf (2224.11 N)1500 lbf (6672.33 N)

Armar y cotizar.

Diámetro d1
Rosca d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Longitud del espárrago l1
Type

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$18.01
In stock: 40
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$18.01
5099$16.51
100249$15.01
≥ 250$13.51
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.