PM 200 Soportes de nivelación «PolyMount»™ Acero, base de plástico, tipo espárrago roscado

Foto

 PM 200 Soportes de nivelación «PolyMount»™ de acero, base de plástico, tipo espárrago roscado

Descripción del producto

Información

Los soportes de nivelación "PolyMount"™ PM 200 son una elección económica para aplicaciones de servicio ligero, medio y, potencialmente, algunas otras de servicio más pesado.

Los soportes giran 15° a todos los lados de la línea central para ajustarse a las superficies disparejas.

A fin de garantizar el tamaño de soporte de nivelación adecuado, divida el peso de la máquina entre el número de soportes requeridos. Esto será equivalente a los kilogramos o carga por soporte.

La tuerca hexagonal es una pieza estándar del montaje.

Especificación

Base
Plástico de Nylon, reforzado con fibra de vidrio


Espárrago roscado
Acero bajo en carbono

  • Zincado transparente
  • Forjado y roscado laminado

Tuerca hexagonal
Acero bajo en carbono, zincado transparente


RoHS

Bajo pedido

Tamaños adicionales
Versiones en acero inoxidable y latón niquelado
Tecnología «Socket Lock» para fijar al espárrago en su lugar, evitando que se jale en aplicaciones especialmente exigentes

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 PM 200 Soportes de nivelación «PolyMount»™ de acero, base de plástico, tipo espárrago roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
l1l2A/FCarga máx.
2.381/2 x 133.001.881.003000 lbf (13344.66 N)
2.385/8 x 113.001.881.003500 lbf (15568.77 N)
2.383/4 x 103.001.881.003500 lbf (15568.77 N)
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
l1l2A/FCarga máx.
2.38M 123.001.881.003000 lbf (13344.66 N)
2.38M 163.001.881.003500 lbf (15568.77 N)
2.38M 203.001.881.003500 lbf (15568.77 N)
2.38M 206.001.881.003500 lbf (15568.77 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la base d1
Rosca d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Longitud del espárrago l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$13.67
In Stock: 64
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$13.67
5099$12.53
100249$11.40
≥ 250$10.26
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.