PM 200 Soportes de nivelación «PolyMount»™ Acero, tipo espárrago roscado

Foto

Descripción del producto

Información

Los soportes de nivelación PM 200 PolyMountTM son una elección económica para aplicaciones de servicio ligero, medio y pesado.

Los soportes giran 15° a todos los lados de la línea central para ajustarse a las superficies disparejas.

Para determinar el tamaño del soporte adecuado y la carga requerida por soporte, divida el peso del equipo entre el número de soportes que necesite.

Especificación

Espárrago
  • Acero bajo en carbono
  • Zincado transparente
  • Forjado y roscado laminado

Base
Nylon reforzado con fibra de vidrio

La contratuerca es una pieza estándar del montaje.

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Tamaños adicionales

Versiones en acero inoxidable y latón niquelado

Tecnología «Socket Lock» para fijar al espárrago en su lugar, evitando que se jale en aplicaciones especialmente exigentes.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
PM 200 Soportes de nivelación de acero «PolyMount»™, espárrago roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Diámetro de la base
d2
Rosca
l1
Longitud de la rosca
l2A/F
Tamaño del hexágono
Maximum Load
2.381/2 x 133.001.881.003000 lbf (13344.66 N)
2.385/8 x 113.001.881.003500 lbf (15568.77 N)
2.383/4 x 103.001.881.003500 lbf (15568.77 N)
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Diámetro de la base
d2
Rosca
l1
Longitud de la rosca
l2A/F
Tamaño del hexágono
Maximum Load
2.38M 123.001.881.003000 lbf (13344.66 N)
2.38M 163.001.881.003500 lbf (15568.77 N)
2.38M 203.001.881.003500 lbf (15568.77 N)
2.38M 206.001.881.003500 lbf (15568.77 N)

Armar y cotizar.

Diámetro de la base d1
Rosca d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Longitud de la rosca l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$9.73
In stock: 68
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$9.73
5099$8.92
100249$8.11
≥ 250$7.29
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.