PM 500.1 Soportes de nivelación «PolyMount»™ Acero inoxidable, tipo espárrago roscado

Foto

Descripción del producto

Información

Los soportes de nivelación PM 500.1 PolyMountTM son una elección económica para aplicaciones de servicio ligero, medio y pesado.

Los soportes giran 15° a todos los lados de la línea central para ajustarse a las superficies disparejas.

Se necesita una herramienta como un desarmador para sacar los agujeros para tornillos tirafondos.

Para determinar el tamaño del soporte adecuado y la carga requerida por soporte, divida el peso del equipo entre el número de soportes que necesite.

Especificación

Espárrago
  • Acero inoxidable tipo 303
  • Forjado y roscado laminado

Base
Nylon reforzado con fibra de vidrio con tornillos tirafondos que se pueden sacar

La contratuerca es una pieza estándar del montaje.

Almohadilla antideslizante opcional
Caucho elastómero

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Tamaños adicionales

Tecnología «Socket Lock» para fijar al espárrago en su lugar, evitando que se jale en aplicaciones especialmente exigentes.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
PM 500.1 Soportes de nivelación de acero inoxidable «PolyMount»™, espárrago roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

A
E
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Diámetro de la base
d2
Rosca
l1
Longitud de la rosca
l2A/F
Tamaño del hexágono
Maximum Load
5.003/4 x 104.002.251.0610000 lbf (44482.22 N)
5.003/4 x 106.002.251.0610000 lbf (44482.22 N)
5.001 x 84.002.251.3810000 lbf (44482.22 N)
5.001 x 86.002.251.3810000 lbf (44482.22 N)
5.001 1/8 x 76.002.251.3810000 lbf (44482.22 N)
5.001 1/4 x 76.002.251.8810000 lbf (44482.22 N)
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Diámetro de la base
d2
Rosca
l1
Longitud de la rosca
l2A/F
Tamaño del hexágono
Maximum Load
5.00M 204.002.251.0610000 lbf (44482.22 N)
5.00M 206.002.251.0610000 lbf (44482.22 N)
5.00M 244.002.251.3810000 lbf (44482.22 N)
5.00M 246.002.251.3810000 lbf (44482.22 N)

Armar y cotizar.

Diámetro de la base d1
Rosca d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Longitud de la rosca l1
Type

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$49.07
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$49.07
5099$44.98
100249$40.89
≥ 250$36.80
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.