PM 600 Soportes de nivelación «PolyMount»™ Acero, base de plástico, tipo espárrago roscado, con forma de lágrima

Foto

 PM 600 Soportes de nivelación «PolyMount»™ de acero, base de plástico, tipo espárrago roscado, con forma de lágrima

Descripción del producto

Información

Los soportes de nivelación «PolyMount»TM PM 600 son una elección económica para aplicaciones de servicio ligero, medio y pesado.

La base en el soporte facilita la perforación y la instalación de un perno de montaje. La forma desplaza al agujero de montaje único hacia afuera de la huella de la máquina, proporcionando el espacio necesario para perforar el agujero de montaje sin necesidad de mover la máquina. El agujero de montaje se puede adaptar a un perno de montaje con diámetro de 1/2".

Los soportes giran 15° a todos los lados de la línea central para ajustarse a las superficies disparejas.

Para determinar el tamaño del soporte adecuado y la carga requerida por soporte, divida el peso del equipo entre el número de soportes que necesite.

La tuerca hexagonal es una pieza estándar del montaje.

Especificación

Base
Plástico de nylon
Reforzado con fibra de vidrio


Espárrago roscado
Acero bajo en carbono

  • Zincado transparente
  • Forjado y roscado laminado

Almohadilla de caucho
Elastómero, antideslizante


RoHS

Bajo pedido

Tamaños adicionales
Tecnología «Socket Lock» para fijar al espárrago en su lugar, evitando que se jale en aplicaciones especialmente exigentes

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 PM 600 Soportes de nivelación «PolyMount»™ de acero, base de plástico, tipo espárrago roscado, con forma de lágrima boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASin almohadilla
ECon almohadilla de caucho
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Dimensión nominal
d1
Dimensión real
d2
Rosca
l1bd3kl2l3l4l5A/FCarga máx.
4.003.7851/2 x 134.005.320.532.751.270.660.830.160.755000 lbf (22241.1 N)
4.003.7851/2 x 136.005.320.532.751.270.660.830.160.755000 lbf (22241.1 N)
4.003.7855/8 x 114.005.320.532.751.400.660.830.160.886000 lbf (26689.32 N)
4.003.7855/8 x 116.005.320.532.751.400.660.830.160.886000 lbf (26689.32 N)
4.003.7853/4 x 106.005.320.532.751.400.660.830.161.067500 lbf (33361.66 N)
4.003.7853/4 x 108.005.320.532.751.400.660.830.161.067500 lbf (33361.66 N)
4.003.7851 x 86.005.320.532.751.580.660.830.161.387500 lbf (33361.66 N)
4.003.7851 x 88.005.320.532.751.580.660.830.161.387500 lbf (33361.66 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la base d1
Rosca d2
Longitud del espárrago l1
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$17.78
In Stock: 991
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$17.78
5099$16.30
100249$14.82
≥ 250$13.33
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.