PM 600.1 Soportes de nivelación con forma de lágrima «PolyMount»™ Acero inoxidable, tipo espárrago roscado

Foto

Descripción del producto

Información

Los soportes de nivelación PM 600.1 PolyMountTM son una elección económica para aplicaciones de servicio ligero, medio y pesado.

La base en el soporte PolyMountTM con forma de lágrima facilita la perforación y la instalación de un tornillo tirafondos. La forma desplaza al agujero para tornillos tirafondos hacia afuera de la huella de la máquina, proporcionando el espacio necesario para perforar el orificio para tornillos tirafondos sin necesidad de mover la máquina. Pude utilizar un tornillo tirafondos con un diámetro de hasta 1/2 pulg.

Los soportes giran 15° a todos los lados de la línea central para ajustarse a las superficies disparejas.

Para determinar el tamaño del soporte adecuado y la carga requerida por soporte, divida el peso del equipo entre el número de soportes que necesite.

Especificación

Espárrago
  • Acero inoxidable tipo 303
  • Forjado y roscado laminado

Base
Nylon reforzado con fibra de vidrio

La contratuerca es una pieza estándar del montaje.

Almohadilla antideslizante opcional
Caucho elastómero

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Tamaños adicionales

Tecnología «Socket Lock» para fijar al espárrago en su lugar, evitando que se jale en aplicaciones especialmente exigentes.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
PM 600.1 Soportes de nivelación con forma de lágrima de acero inoxidable «PolyMount»™, espárrago roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

A
E
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Diámetro de la base
l4
Ancho de la base
d2
Rosca
l1
Longitud de la rosca
l2d3
Agujero para pernos
A/F
Tamaño del hexágono
Maximum Load
4.005.441/2 x 134.001.31.530.755000 lbf (22241.10 N)
4.005.441/2 x 136.001.31.530.755000 lbf (22241.10 N)
4.005.445/8 x 114.001.31.530.886000 lbf (26689.32 N)
4.005.445/8 x 116.001.31.530.886000 lbf (26689.32 N)
4.005.443/4 x 106.001.31.531.067500 lbf (33361.66 N)
4.005.443/4 x 108.001.31.531.067500 lbf (33361.66 N)
4.005.441 x 86.001.31.531.387500 lbf (33361.66 N)
4.005.441 x 88.001.31.531.387500 lbf (33361.66 N)

Armar y cotizar.

Diámetro de la base d1
Rosca d2
Longitud de la rosca l1
Type

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$20.23
In stock: 44
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$20.23
5099$18.55
100249$16.86
≥ 250$15.17
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 A.M. – 6:00 P.M.: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +52(81)2721-4021
Departamento de ventas
Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.