SN 949 Pernos niveladores hexagonales Acero, tipo espárrago roscado fijo

Foto

SN 949 Pernos niveladores hexagonales de acero, tipo espárrago roscado fijo

Descripción del producto

Información

Los pernos niveladores hexagonales SN 949 son ideales para aplicaciones industriales de servicio ligero, en donde el costo es un factor principal. Se utilizan habitualmente en carcasas y aparatos de chapa metálica.

Especificación

Base / espárrago
Acero bajo en carbono de una pieza

  • Zincado transparente
  • Sin articulación

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
SN 949 Pernos niveladores hexagonales de acero, tipo espárrago roscado fijo boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
A/Fd2
Rosca
l1l2eCarga máx.
0.5631/4 x 201.000.0930.6251000 lbf (4448.22 N)
0.7505/16 x 181.500.1090.8422300 lbf (10230.9 N)
0.8753/8 x 161.500.1400.9863750 lbf (16680.83 N)
0.8753/8 x 162.500.1400.9863750 lbf (16680.83 N)
1.0631/2 x 132.500.1711.2045000 lbf (22241.1 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Entre caras
Rosca d2
Longitud l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$0.62
In Stock: 4864
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$0.62
5099$0.57
100249$0.52
≥ 250$0.46
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.040 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.