Opciones del artículo / Tabla
Tipo
A Sin ranura
S Con ranura en la parte superior
Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza A - Sin ranura Número de pieza S - Con ranura en la parte superior d1 d2
Rosca l1 l2 Carga máx.
1.75
3/8 x 16
1.25
1.75
2.75
0.50
500 lbf (2224.11 N)
6T1500FA9 6T1500FA8 1.75 3/8 x 16 1.25 0.50 500 lbf (2224.11 N)
6T2FA9 6T2FA8 1.75 3/8 x 16 1.75 0.50 500 lbf (2224.11 N)
6T3FA9 6T3FA8 1.75 3/8 x 16 2.75 0.50 500 lbf (2224.11 N)
La combinación de filtros no produce resultados.
Mostrar / ocultar columnas
Medidas en pulgadas
d1 d2
Rosca l1 l2 Carga máx.
1.75
3/8 x 16
1.25
1.75
2.75
0.50
500 lbf (2224.11 N)
1.75 3/8 x 16 1.25 1.75 2.75 0.50 500 lbf (2224.11 N)
La combinación de filtros no produce resultados.
Armar y cotizar.
Configurador de producto 3D
Diámetro de la base d1
Rosca d2
Longitud del espárrago l1
Tipo
Diámetro de la base d1
Rosca d2
Longitud del espárrago l1
Tipo
Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)
Número de pieza
Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$1.64
In Stock: 2029
En existencias
Pieza(s)
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min Max Price
1 49 $1.64
50 99 $1.50
100 249 $1.37
≥ 250 $1.23
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Datos de CAD
Datos de CAD
Otros formatos de datos
- Seleccione el formato de datos de CAD -
PART2cad Creo Elements/Direct Modeling (
PART2cad Inventor
PART2cad Solid Edge
PART2cad SolidWorks
PART2cad Unigraphics NX
glTF (GLB)
USDZ
3D Studio MAX
AutoCAD >=V14
Catia (Macro)>=V5
Catia >=V5
Catia IUA V4
Creo Elements/Direct Modeling >=17.0
Creo Parametric 5
Creo Parametric 6
Creo Parametric 7
Creo Parametric 8
DWG AUTOCAD VERSION 2004 - 2006
DWG AUTOCAD VERSION 2007 - 2009
DWG AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
DWG AUTOCAD VERSION 2013
IGES
Inventor 2020
Inventor 2021
Inventor 2022
Inventor 2023
Mechanical Desktop >=V5
NX >=12
One Space Modeling >=2007
Parasolid Binary V15
Parasolid Text V15
PDF 3D 7.01
PDF Datasheet
SAT 7.0
Solid Edge 2019
Solid Edge 2020
Solid Edge 2021
Solid Edge 2022
SolidWorks (Macro) >=2001+
SolidWorks >=2006
STEP AP203
STEP AP214
STL
Trimble Sketchup
BMP (2D View)
DWG AUTOCAD VERSION 2007 - 2009
DWG AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
DWG AUTOCAD VERSION 2013
DXF AUTOCAD VERSION 2004 - 2006
DXF AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
DXF AUTOCAD VERSION 2013
SVG
TIFF (2D View)
Acerca las descargas de datos de CAD