SN 974 Soportes de nivelación roscados Acero, con espárrago roscado y ranura opcional

Foto

Descripción del producto

Información

Estos niveladores de bajo costo se utilizan para aplicaciones de servicio ligero, tales como juegos para el hogar y máquinas expendedoras.

Los soportes de nivelación roscados también tienen una ranura opcional en la parte superior para ajustar la altura con un desarmador.

Especificación

Base y espárrago
  • Acero, zincado transparente
  • Articulación ligera

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
SN 974 Soportes de nivelación de acero, con espárrago roscado y ranura opcional boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

A
S
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Diámetro de la base
d2
Rosca
l1
Longitud de la rosca
l2Maximum Load
1.755/16 x 181.75.25300 lbf (1334.46 N)
1.753/8 x 161.50.25500 lbf (2224.11 N)
1.753/8 x 162.00.25500 lbf (2224.11 N)
1.753/8 x 163.00.25500 lbf (2224.11 N)

Armar y cotizar.

Diámetro de la base d1
Rosca d2
Longitud de la rosca l1
Type

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$1.29
In stock: 63
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$1.29
5099$1.18
100249$1.08
≥ 250$0.97
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.