SNSM Soportes de nivelación antideslizantes «Snap-Lock»™ Acero inoxidable, tipo espárrago roscado

Foto

Descripción del producto

Información

A diferencia de la almohadilla antideslizante adherible estándar, esta singular copa de elastómero a presión proporciona una mayor estabilidad para los requisitos de aplicaciones antideslizantes. Especialmente durables cuando se requiere mover o reubicar el equipo.

Los soportes giran 7 1/2° a todos los lados de la línea central para ajustarse a las superficies disparejas.

Para determinar el tamaño del soporte adecuado y la carga requerida por soporte, divida el peso del equipo entre el número de soportes que necesite.

Especificación

Soporte de nivelación
Acero inoxidable 303

La contratuerca es una pieza estándar del montaje.

El espárrago endurecido con extremo de bola se mecaniza a partir de una barra sólida.

Almohadilla de copa antideslizante
Neopreno

No se recomienda que se utilicen tuercas de acoplamiento para la instalación. Utilice tuercas o agujeros roscados con un diámetro de rosca 1-1 1/2 veces del diámetro utilizado.

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Tamaños adicionales de las roscas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
SNSM Soportes de nivelación antideslizante de acero inoxidable «Snap-Lock»™, espárrago roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Diámetro de la base
d2
Rosca
l1
Longitud de la rosca
l2l3
Altura de la almohadilla
A/F
Caras hexagonales
Maximum Load
1.001/4 x 201.25.69.220.50750 lbf (3336.16 N)
1.001/4 x 202.50.69.220.50750 lbf (3336.16 N)
1.001/4 x 281.25.69.220.50580 lbf (2579.96 N)
1.255/16 x 182.00.88.220.631875 lbf (8340.41 N)
1.255/16 x 184.00.88.220.631875 lbf (8340.41 N)
1.253/8 x 162.00.88.220.632800 lbf (12455.02 N)
1.253/8 x 164.00.88.220.632800 lbf (12455.02 N)
1.253/8 x 242.00.88.220.632475 lbf (11009.34 N)
1.881/2 x 132.001.12.310.753750 lbf (16680.83 N)
1.881/2 x 134.001.12.310.753750 lbf (16680.83 N)
1.881/2 x 202.001.12.310.753000 lbf (13344.66 N)
2.505/8 x 112.001.25.370.884500 lbf (20016.99 N)
2.505/8 x 114.001.25.370.884500 lbf (20016.99 N)
2.505/8 x 182.001.25.370.883750 lbf (16680.83 N)
3.003/4 x 102.001.50.541.065550 lbf (24687.63 N)
3.003/4 x 104.001.50.541.065550 lbf (24687.63 N)
3.003/4 x 162.001.50.541.064650 lbf (20684.23 N)
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Diámetro de la base
d2
Rosca
l1
Longitud de la rosca
l2l3
Altura de la almohadilla
A/F
Caras hexagonales
Maximum Load
1.00M 81.25.84.220.50750 lbf (3336.16 N)
1.25M 102.00.88.220.632800 lbf (12455.02 N)
1.88M 122.001.12.310.753750 lbf (16680.83 N)
2.50M 162.001.25.370.884500 lbf (20016.99 N)
3.00M 202.001.50.541.065550 lbf (24687.23 N)

Armar y cotizar.

Diámetro de la base d1
Rosca d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Longitud de la rosca l1
Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$11.56
In stock: 78
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$11.56
5099$10.59
100249$9.63
≥ 250$8.67
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.